SUS316L フランジ通販・販売特集
SUS316L フランジの特集ページです。
溶接継手 フランジやJISフランジシリーズ JIS(VF)フランジなどSUS316L フランジに関する商品を探せます。
JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ
小口径~大口径のサイズまで、多数取り揃えの真空配管部品(JIS規格)。
【特長】
・高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るアドバンテック(真空配管)製。
・Oリング溝のないJISフランジ。VG(溝有り)とセットで接続。
・市販のボルト類(ナットやワッシャ含む)で締結。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220℃(カルレッツ:耐熱300℃)。
【用途】
・排気ラインに。
もっと読む通常価格(税別) :
2,629円~
一部当日出荷可能
SUS304 スリップオン溶接式フランジ
【特長】
・溶接性・強度に優れた鍛造製のフランジです。
・フランジシール両面(フランジフェイス両面)は、両面シール使用可能です。
・JISB2220に準拠しています。
【用途】
・パイプ同士の接続に。
もっと読むNWフランジシリーズ NWブランクフランジ
取付が容易なワンタッチ取付タイプの、NWブランクフランジ。
【特長】
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。
・追加工をすることで、各種継手と接続が可能。
【用途】
・排気ラインに。
・閉止用フランジとしてキャップ用途としても使用可能。
もっと読むICF規格 固定ブランクフランジ
0
超高真空対応の規格フランジです。
【特長】
・ICF34~ICF253までを標準規格化しております
【用途】
・真空容器の配管系統に使用
もっと読む通常価格(税別) :
3,215円~
一部当日出荷可能