SUS 金網 40メッシュ通販・販売特集
SUS 金網 40メッシュの特集ページです。
ステンレス平織金網やステンレス金網メッシュ NR0595シリーズなどSUS 金網 40メッシュに関する商品を探せます。
ステンレス平織金網
●縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
●ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
通常価格(税別) :
3,919円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
0
【特長】
・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです
・フィルター金網の空間率は正確に測定できません
・いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます
・フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております
・平織り・綾織りのステンレス金網メッシュシートは、耐薬品性、機械的強度にも優れています
・加圧濾過等の濾布材や粉体の分級用途として広く利用されています
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
【特長】
・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
・したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。
・いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。
・フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
もっと読むステンレス溶接金網
0
ステンレス(SUS304)線を溶接したメッシュです。
メッシュは正方形です。
【特長】
・負荷重量が各溶接点に平均してかかるので細い線径でも大きな負荷重量に耐えます。
【主な用途】
・コンクリート構造物の補強
もっと読む通常価格(税別) :
6,660円~
一部当日出荷可能
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
0
耐食性が強く錆びにくいステンレスメッシュ
【特長】
・網は精度が命の為、他メーカーに比べて圧倒的に品質管理がされ精度が高い
・材質:SUS304
・織方:平織・綾織
【用途】
・粉体などの濾過やフェンスなどで多くの用途で使用可能
もっと読むフェンスネット -溶接タイプ-
交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。
- CAD:
- 2D
- /3D
ステンレス亀甲金網
0
【線径】
0.8mm 1.1mm。
【番手】
#18 #20。
【ピッチ】
10mm 16mm 26mm 40mm。
【長さ】
15m巻 30m巻。
もっと読むビニール亀甲金網
0
【特長】
●鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。
●軽量で目動きが少ないです。
●鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビにくいです。
【用途】
●建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用。
もっと読む