SPE型通販・販売特集
SPE型の特集ページです。
コンタクト引抜工具や【タイコエレクトロニクス(TE)】ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5200シリーズ)などSPE型に関する商品を探せます。
コンタクト引抜工具
0
誤配線や回路変更等のため、コンタクトを引き抜く必要が生じた場合に用いるコンタクト引抜工具です。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
CM10シリーズ コンタクト【1~100個入り】
0
CM10シリーズプラグコネクタ用コンタクト。
【特長】
・圧着タイプとはんだタイプがある。
・専用の引抜工具使用で、回路変更や誤配線の際にコネクタ後面へコンタクトを引き抜ける。
【用途】
・プラグコネクタの結線に使用。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
電線対基板、電線対電線用のナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・1列品と2列品の2種類。
・最大定格電流9Aのパワー用コネクタ。
・適合ターミナル:5558。
・嵌合リセプタクル:5557。
【用途】
・電線対基板、電線対電線用に最適。
もっと読む