SOL 南京錠通販・販売特集
SOL 南京錠の特集ページです。
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)や南京錠 C-555NなどSOL 南京錠に関する商品を探せます。
南京錠 C-555N
ワンタッチロックタイプの黄銅製のキー式南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプ : 吊金を奥まで押込と施錠される。
・黄銅製。
【用途】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
2500 ツル長錠
0
耐久性に優れ、用途が多い。15mm~50mmまでの8サイズ。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
【特長】
・南京錠はそれだけでは使えません。掛金(かけがね)やチェーンなどに通して使います
・種類の異なる南京錠を数箇所つけることも防犯対策のひとつです
・使い続けていると自然とホコリや汚れがたまります。ときどき拭くことが長持ちのコツです
・ツル長タイプで、使用範囲が大きく広がります
もっと読む南京錠 C-555
黄銅製のキー式南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプ。
・吊金を奥まで押込と施錠される。
【特長】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,582円~
一部当日出荷可能
南京錠 001シリーズ
【特長】
・スタンダードタイプ・吊長タイプ共通
・錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製です
・同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です
・南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです
・キーは3本付属しています
・スタンダードタイプ
・カバンから倉庫まで幅広く使え、サイズバリエーションが豊富です
・吊長タイプ
・倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションです
・ストロングタイプ
・錆に強く優れた耐久性を備えたオールステンレス製です
・吊は切断されにくい特殊鋼焼き入れです
・確実にロックできる両止め式です
・キーは3本付属しています
もっと読む南京錠 C-574
0
南京錠
【特長】
・ハンドル等と同じNo200で施開錠ができます。
・ワンタッチロックタイプ
- CAD:
- 2D
スナップ錠 PKWS
汎用的で安価なSUS304製のスナップ錠です。取り付け穴ピッチを参考に現場合わせで取り付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
ステンレスダイヤル南京錠 C-1556
0
ステンレス製のダイヤル式南京錠。
【特長】
・4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できる。
・任意の暗証番号に設定可能。
・暗証番号の設定数は10,000通り。
・暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変わることがない。
・専用のゴムキャップあり。
・ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぐ。
【用途】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
【特長】材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
・鍵1本付
・裏面に管理者名を記入することで、セキュリティレベルを上げることができます
・幅38mm
・ツル径6.35mm
・クリアランスサイズタテ:38mm、ヨコ:19mm
・ロックアウト用
・入数1
【商品仕様】
・JANコード:4548745877519
もっと読む