SJT型自在車ストッパー付通販・販売特集
SJT型自在車ストッパー付の特集ページです。
SJT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)やSUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)などSJT型自在車ストッパー付に関する商品を探せます。
SJT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ストッパーにより、車輪の回転のみをロックする事が可能。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。
【用途】
・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。
・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,100円~
一部当日出荷可能
SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)
0
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ストッパーにより、車輪の回転のみをロックする事ができる。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
【用途】
・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に最適。
・旋回が軽いため、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付
0
導電性キャスターを採用した鋼鉄製運搬車。
【特長】
・静電気を放出しやすくした導電性キャスターを採用。
【用途】
・静電気を嫌う箇所。
もっと読むプレス製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
0
固定ハンドルタイプのプレス製台車。
【特長】
・自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上。
・キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能。
・ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になる。
【用途】
・固定ハンドルタイプ。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)
0
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。
もっと読む- CAD:
- 2D
サイレンスキャスター(ストッパー付)
0
騒音を気にする場で数多く使用されているキャスタです。
【特長】
・旋回部、車輪部にラジアルボールベアリングを使用し、騒音の発生を防ぎます。
・回転始動力・旋回始動力が低減(回転始動力:65%減、旋回指導力:15%減)。
・金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用しています。
【用途】
・平台車、医療機器の使用に最適です。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
自在キャスター(ストッパー付) K-413S
標準的な自在キャスター。
【特長】
・強力なストッパー付。
・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択可能。
・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)。
・表面仕上:本体/亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・大型・中型の機器・作業台・ワゴン。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
積載面が大きい折りたたみ回転ハンドルタイプのストッパー付運搬車。
【特長】
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターでクラス最軽量を実現。
・色がブラックの台車で、床を傷付けないカバーが付いている。
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる。
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる。
・エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性、静音性に優れている。
・自在キャスターと固定キャスターが各2個付いて、組み立て不要の完成品。
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適。
もっと読むキャスター SJ型自在車プレート式
0
【特長】中荷重用として運搬時に使用されている自在型プレート式の一般産業用キャスターです。【用途】手押し台車、平台車に使用されます。
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,522円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)
0
【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
もっと読む