SDカードリーダー usb通販・販売特集
SDカードリーダー usbの特集ページです。
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品やメインボード増設用USBケーブルなどSDカードリーダー usbに関する商品を探せます。
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
0
【特長】
・産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています
・使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しています
・これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています
・SDカード 産業用IoTルーター組み込み搭載
・microSDカード アミューズメント向け呼び出しランプ内蔵記憶装置
もっと読むSDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0
データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
【特長】
・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
・質量2g。
【用途】
・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
もっと読むUSB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
配線が容易なターミナルコネクタを採用したユニット。
【特長】
・設置場所を選ばないコンパクト設計。
・ターミナルコネクタ(スクリュータイプ)の採用により配線が容易。
・ネジ止め、マグネット、ゴム足などにより床面 / 壁面 / 天井などに設置できる。
・DINレール取り付け機構が本体に標準装備されているので盤内や装置内への設置が容易に行える。
・添付のデジタル入出力ドライバ API-DIO(WDM)を使用することで、Windowsのアプリケーションが作成できる。
・ハードウェアの動作確認ができる診断プログラムも提供している。
【用途】
・床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行える。
もっと読むUSB デジタル入出力 ユニット
0
【用途】
・USB拡張ユニットでデスクトップ拡張ボードの機能性を実現
【特長】
・デスクトップ拡張ボードと高い互換性あり
・ご使用のケーブル・端子台を活用して設計可能
・USBハブ機能搭載でUSBポート1つから最大4台接続可能(別売のACアダプタ使用時に限る)
もっと読む