RUKO カウンターシンク通販・販売特集
RUKO カウンターシンクの特集ページです。
新世代型カウンターシンク CJXタイプやカウンターシンクセットなどRUKO カウンターシンクに関する商品を探せます。
新世代型カウンターシンク CJXタイプ
0
【特長】
・新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました
・特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します
・これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました
・大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました
・この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました
もっと読むカウンターシンクセット
【特長】
・深く鋭い切れ刃、正確な刃付けによって、高い精度と優れた切削性能をお約束します。
・鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属にお薦めします。
・比較的遅い切削速度(10~20m/min)で、より効果を発揮します。
カウンターシンク(チタンコーティング)【1~6個入り】
【特長】
・母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
・表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
・刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
【用途】
・被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
・面取り。
・バリ取り。
・さら座ぐり。
もっと読む通常価格(税別) :
4,316円~
一部当日出荷可能
カウンターシンク(外径面取り用)
0
【特長】
・KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
・スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
・ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
【用途】
・外径の面取り加工。
・金属などのチューブや丸棒、角棒などの端を容易に面取りします。
もっと読むカウンターシンク
0
【特長】・丸穴の面取り、バリ取り、皿ざくりと幅広く使用できます
カウンターシンク(マシニングセンタ用) CS-Q
0
【特長】
・丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取付け面の面取りに精度の高い安定した加工ができる。
・刃数が一枚刃でマシニングセンターでの使用に最適。
【用途】
・NC機、マシニングセンターでの使用に最適。
もっと読むカウンターシンク(内径面取り用)
【特長】
・KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
・スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
・ハイス鋼のブレードはナットによりロックされブレードの突き出しを設定できます。
・この工具は、高品質の真円の面取りをスピーディーにしかもワークを傷めるリスクなく可能にしました。
・切削トルクを容易に制御できるため、ワークやバイスを手で保持しての大きな面取りも可能です。
・真円の面取り、優れた表面仕上げ。
・切削トルクの制御が可能、ワークに食い込むリスクなし。
【用途】
・内径穴の面取り加工。
もっと読むカウンターシンク 3枚刃90°CBN研磨
【特長】
・ノガチタンコーティングカウンターシンクは、熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けされた上に窒化チタンコーティングされています。
・深く鋭い切れ刃、正確な刃付けによって、高い精度と優れた切削性能をお約束します。
・鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属にお薦めします。
・比較的遅い切削速度(10~20m/min)で、より効果を発揮します。
もっと読む