RTD 測温抵抗体通販・販売特集
RTD 測温抵抗体の特集ページです。
汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体や測温抵抗体 汎用形などRTD 測温抵抗体に関する商品を探せます。
測温抵抗体 汎用形
0
測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読むシース測温抵抗体(汎用形)
0
シース測温抵抗体(汎用形)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読む測温抵抗体(表面設置用)
0
測温抵抗体(表面設置用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読む測温抵抗体 A・B級
0
精度:A級±(0.15+0.002¦t¦)
使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)
スリーブ部耐熱温度:80℃
リード線長さ:2m
測温抵抗体(薬液・水中用)
0
測温抵抗体(薬液・水中用)。
【仕様】
・JIS C 1604
・Pt100
・1mA
・許容差クラスA
・シングル
もっと読むフィルム型測温抵抗体
スタンダードシースタイプのフィルム型白金測温抵抗体。
【特長】
・箔状の測温抵抗体の表面をポリイミドフィルムで絶縁し、厚さ0.4mmの薄さに仕上げている。
・最高仕様温度は200℃。
・箔状のセンサーで、面で測定する。
・電気抵抗値の変化を利用したセンサーで、より高精度な温度測定が可能。
【用途】
・狭い隙間、面を測定する時に利用可能。
もっと読む測温抵抗体(長尺タイプ) B級
0
精度:B級±(0.3+0.005¦t¦)
使用温度範囲:-196~450℃(感温部のみ)
スリーブ部耐熱温度:80℃
リード線長さ:2m