17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

RS485 USB通販・販売特集

RS485 USBの特集ページです。 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータや1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータなどRS485 USBに関する商品を探せます。

  • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

      ミスミ

      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      12,000
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

        ミスミ

        1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

        0
        通常価格(税別) :
        13,000
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • USB-RS-422/485絶縁コンバータ(Locking USB対応)ULI-341TC

          アドバンテック(PC・通信)

          USB-RS-422/485絶縁コンバータ(Locking USB対応)ULI-341TC

          0
          通常価格(税別) :
          19,900
          通常出荷日 :
          19日目
        • コンバータモジュール SCMシリーズ

            AUTONICS(オートニクス)

            コンバータモジュール SCMシリーズ

            0
            通常価格(税別) :
            12,110
            通常出荷日 :
            15日目
          • 1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

              MOXA

              1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              9,260
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2

                MOXA

                2ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPORT1250-G2

                0
                通常価格(税別) :
                21,000
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
                • 数量スライド割引

                コンテック(PC関連)

                PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                14,000
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                  ラトックシステム

                  USB to RS-485 コンバータ REX-USB70

                  0
                  通常価格(税別) :
                  18,410
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    MOXA

                    1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

                    4平均満足度 4.0
                    通常価格(税別) :
                    12,000
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • RS-485リモートI/O (4/8アナログ)
                    • 数量スライド割引

                    ミスミ

                    RS-485リモートI/O (4/8アナログ)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    38,400
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      MOXA

                      2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                      4平均満足度 4.0
                      通常価格(税別) :
                      21,000
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                        ミスミ

                        PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                        0
                        通常価格(税別) :
                        46,000
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

                          ミスミ

                          RS-485リモートI/O、6/12/16デジタル入力

                          0
                          通常価格(税別) :
                          25,000
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • USBシリアルコンバータ RS-232/422/485対応(絶縁タイプ・1ポート)

                            アドバンテック(PC・通信)

                            USBシリアルコンバータ RS-232/422/485対応(絶縁タイプ・1ポート)

                            0
                            通常価格(税別) :
                            16,740
                            通常出荷日 :
                            19日目
                          • RS-232C RS-422/485コンバータ

                              MOXA

                              RS-232C RS-422/485コンバータ

                              4.6平均満足度 4.6
                              通常価格(税別) :
                              8,000
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
                              • 数量スライド割引

                              ミスミ

                              PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

                              0
                              通常価格(税別) :
                              30,000
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • RS-422/485 絶縁リピータ(2kV絶縁・DINレール対応)ULI-234TC

                                アドバンテック(PC・通信)

                                RS-422/485 絶縁リピータ(2kV絶縁・DINレール対応)ULI-234TC

                                0
                                通常価格(税別) :
                                43,110
                                通常出荷日 :
                                5日目
                              • 4ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPort14□□-G2型

                                  MOXA

                                  4ポートRS-232/422/485 USB to シリアルコンバータ UPort14□□-G2型

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  33,000
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ
                                  • 数量スライド割引

                                  ミスミ

                                  ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  21,700
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • RS-232 to RS-485 シリアル変換コンバーター

                                    アドバンテック(PC・通信)

                                    RS-232 to RS-485 シリアル変換コンバーター

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    10,300
                                    通常出荷日 :
                                    5日目
                                  • RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

                                      アドバンテック(PC・通信)

                                      RS-232 to RS-422/485 コンバーター DINレール対応

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      15,900
                                      通常出荷日 :
                                      19日目
                                    • PCI シリアル通信カード(RS-422/485)
                                      • 数量スライド割引

                                      ミスミ

                                      PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      15,800
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)
                                      • 数量スライド割引

                                      ミスミ

                                      ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      98,900
                                      通常出荷日 :
                                      19日目
                                    • RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)
                                      • 数量スライド割引

                                      MOXA

                                      RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      24,400
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • GOT2000シリーズ GT25モデル

                                        三菱電機

                                        GOT2000シリーズ GT25モデル

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        108,900
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • GOT2000シリーズ GT27モデル

                                          三菱電機

                                          GOT2000シリーズ GT27モデル

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          132,000
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • 産業用リモートI/Oモジュール(RS-485/Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100

                                            アドバンテック(PC・通信)

                                            産業用リモートI/Oモジュール(RS-485/Modbus RTU対応)ADAM-4000/4100

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            13,160
                                            通常出荷日 :
                                            5日目〜
                                          • MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                                              三菱電機

                                              MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              3,290
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能
                                            • 高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                                                MOXA

                                                高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                                                5平均満足度 5.0
                                                通常価格(税別) :
                                                42,415
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目
                                                当日出荷可能
                                              • GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル

                                                  三菱電機

                                                  GOT2000シリーズ GT25オープンフレームモデル

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  174,240
                                                  通常出荷日 :
                                                  5日目〜

                                                これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                データコンバータに関連する通販・販売特集

                                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                比較リスト