17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

R1 配管通販・販売特集

R1 配管の特集ページです。 R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップルや可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)などR1 配管に関する商品を探せます。

  • ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの
    売れ筋ランキング

  • R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップル

      エスコ

      R 1/2""xR 1/2"" 砲金丸ニップル

      0
      通常価格(税別) :
      896円
      通常出荷日 :
      1日目
    • 可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)
      • 数量スライド割引

      吉年

      可鍛鋳鉄製管継手六角ニップル(白・黒継手)

      4.5平均満足度 4.5
      通常価格(税別) :
      336円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)
      • 数量スライド割引

      吉年

      可鍛鋳鉄製管継手ソケット(白・黒継手)

      4.3平均満足度 4.3
      通常価格(税別) :
      338円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定【SUS316、SUS304、SGP】
      • 納期割引
      • 新商品あり

      ミスミ

      配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定【SUS316、SUS304、SGP】

      0
      通常出荷日 :
      5日目
    • 鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
      • 数量スライド割引

      吉年

      鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

      4.6平均満足度 4.6
      通常価格(税別) :
      305円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

        吉年

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

        4.6平均満足度 4.6
        通常価格(税別) :
        469円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ【SUS316、SUS304、SGP】
        • 納期割引
        • 新商品あり

        ミスミ

        配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ【SUS316、SUS304、SGP】

        4平均満足度 4.0
        通常出荷日 :
        5日目
      • 可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)
        • 数量スライド割引

        吉年

        可鍛鋳鉄製管継手ブッシング(白・黒継手)

        4.8平均満足度 4.8
        通常価格(税別) :
        459円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 配管マニホールド 2方向90° 両端おねじ/両端めねじ【SUS316、SUS304、SGP】
        • 納期割引
        • 数量スライド割引
        • 新商品あり

        ミスミ

        配管マニホールド 2方向90° 両端おねじ/両端めねじ【SUS316、SUS304、SGP】

        4.2平均満足度 4.2
        通常出荷日 :
        5日目
      • 配管マニホールド用オネジソケット
        • 納期割引
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        配管マニホールド用オネジソケット

        0
        通常価格(税別) :
        580円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ステンレスダクト継手 片落管(両側差込サイズ)

          栗本鐵工所

          ステンレスダクト継手 片落管(両側差込サイズ)

          0
          通常価格(税別) :
          10,385円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 可鍛鋳鉄製管継手組フランジ(白・黒継手)

            吉年

            可鍛鋳鉄製管継手組フランジ(白・黒継手)

            0
            通常価格(税別) :
            2,062円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 配管マニホールド 1方向 片端おねじ・片端めねじ/両端おねじ/両端めねじ
            • 納期割引
            • 数量スライド割引
            • 新商品あり

            ミスミ

            配管マニホールド 1方向 片端おねじ・片端めねじ/両端おねじ/両端めねじ

            4.1平均満足度 4.1
            通常出荷日 :
            5日目〜
          • ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング

              吉年

              ステンレス鋼製ねじ込み管継手ブッシング

              4.8平均満足度 4.8
              通常価格(税別) :
              630円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • R 3/4""xR 1/2"" ニップル

                エスコ

                R 3/4""xR 1/2"" ニップル

                0
                通常価格(税別) :
                1,168円
                通常出荷日 :
                1日目
              • カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

                  八興

                  カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  811円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • R 1/4"" 雄ねじプラグ

                    エスコ

                    R 1/4"" 雄ねじプラグ

                    0
                    通常価格(税別) :
                    297円
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • 管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品 校正文書発行

                      オーエスジー

                      管用テーパねじゲージ(TG) 管用テーパねじ(R) JIS(ISO等級) セット品 校正文書発行

                      0
                      通常価格(税別) :
                      6,383円
                      通常出荷日 :
                      9日目〜
                    • 金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ
                      • 数量スライド割引

                      オンダ製作所

                      金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      673円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル
                      • 数量スライド割引

                      吉年

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                      4.8平均満足度 4.8
                      通常価格(税別) :
                      1,030円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)
                      • 数量スライド割引

                      吉年

                      可鍛鋳鉄製管継手プラグ(白・黒継手)

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      278円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 配管用ターミナル 全ねじタイプ
                      • 納期割引
                      • 数量スライド割引

                      ミスミ

                      配管用ターミナル 全ねじタイプ

                      4平均満足度 4.0
                      通常価格(税別) :
                      910円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 可鍛鋳鉄製管継手エルボ(白・黒継手)
                      • 数量スライド割引

                      吉年

                      可鍛鋳鉄製管継手エルボ(白・黒継手)

                      4.5平均満足度 4.5
                      通常価格(税別) :
                      192円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)
                      • 数量スライド割引

                      吉年

                      可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

                      4.6平均満足度 4.6
                      通常価格(税別) :
                      735円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 油圧配管用くい込み継手 逆流防止コネクタ
                      • 一部SALE 2027/01/31まで
                      • 納期割引
                      • 数量スライド割引

                      ミスミ

                      油圧配管用くい込み継手 逆流防止コネクタ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      7,770円~
                      特別価格
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • ステンレス鋼製ねじ込み管継手クロス

                        吉年

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手クロス

                        0
                        通常価格(税別) :
                        3,135円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 配管マニホールド 2方向180°【SUS316、SUS304、SGP】
                        • 納期割引
                        • 数量スライド割引
                        • 新商品あり

                        ミスミ

                        配管マニホールド 2方向180°【SUS316、SUS304、SGP】

                        0
                        通常出荷日 :
                        3日目〜
                      • アルミダクトホース用配管部品 ソケット
                        • 納期割引
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        アルミダクトホース用配管部品 ソケット

                        4.4平均満足度 4.4
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

                          栗本鐵工所

                          スパイラルダクト継手 片落管(差込サイズ×差込サイズ)

                          4.5平均満足度 4.5
                          通常価格(税別) :
                          2,501円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • アルミダクトホース用配管部品 パネルマウント
                          • 納期割引
                          • 数量スライド割引

                          ミスミ

                          アルミダクトホース用配管部品 パネルマウント

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          4,340円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能

                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                        比較リスト
                        ミスミリモートサポート