17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

PTFE 紐通販・販売特集

PTFE 紐の特集ページです。 PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10mやPTFE紐 φ2.0×10m(白)などPTFE 紐に関する商品を探せます。

  • PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10m

      フロン工業

      PTFE紐 F-7002-009 TFE-08号 白 Φ0.8×10m

      0
      通常価格(税別) :
      12,000
      通常出荷日 :
      6日目
    • PTFE紐 φ2.0×10m(白)
      • 数量スライド割引

      三商

      PTFE紐 φ2.0×10m(白)

      0
      通常価格(税別) :
      15,000
      通常出荷日 :
      12日目
    • PTFE紐 TFE F-7002シリーズ
      • 数量スライド割引

      アズワン

      PTFE紐 TFE F-7002シリーズ

      0
      通常価格(税別) :
      11,142
      通常出荷日 :
      1日目
    • シリコーンスポンジ紐 (赤)
      • 数量スライド割引

      アズワン

      シリコーンスポンジ紐 (赤)

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      658
      通常出荷日 :
      10日目〜
    • PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

        アズワン

        PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

        3平均満足度 3.0
        通常価格(税別) :
        9,800
        通常出荷日 :
        1日目
      • PTFEシート巻型(10m)
        • 数量スライド割引

        サンプラテック

        PTFEシート巻型(10m)

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        38,086
        通常出荷日 :
        9日目
      • PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ
        • 数量スライド割引

        コクゴ

        PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ

        0
        通常価格(税別) :
        15,768
        通常出荷日 :
        10日目
      • PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4
        • 数量スライド割引

        コクゴ

        PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4

        0
        通常価格(税別) :
        10,000
        通常出荷日 :
        10日目
      • ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE

          アキツ(旧:亜木津工業)

          ソフトふっ素樹脂 FFパッキン S-PTFE

          0
          通常価格(税別) :
          636
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5

            アズワン

            PTFEパンチングシート 厚さ(mm)0.5

            0
            通常価格(税別) :
            6,400
            通常出荷日 :
            1日目
          • PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mm
            • 数量スライド割引

            コクゴ

            PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mm

            0
            通常価格(税別) :
            14,500
            通常出荷日 :
            10日目
          • 松井製作所 輸送機用 U型パッキン
            • 数量スライド割引

            松井製作所

            松井製作所 輸送機用 U型パッキン

            4平均満足度 4.0
            通常価格(税別) :
            2,622
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 松井製作所 輸送機用 GLホース用 口元
            • 数量スライド割引

            松井製作所

            松井製作所 輸送機用 GLホース用 口元

            0
            通常価格(税別) :
            2,200
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • PTFEナット TENT

              廣杉計器

              PTFEナット TENT

              0
              通常価格(税別) :
              752
              通常出荷日 :
              8日目
            • 松井製作所 輸送機用 アダプタ線
              • 数量スライド割引

              松井製作所

              松井製作所 輸送機用 アダプタ線

              0
              通常価格(税別) :
              2,200
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ

                スリーエムジャパン

                エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ

                0
                通常価格(税別) :
                132,310
                通常出荷日 :
                19日目
              • ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001
                • 数量スライド割引

                アズワン

                ナフロン PTFEテープ TOMBO No.9001

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                7,160
                通常出荷日 :
                1日目
              • PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
                • 数量スライド割引

                コクゴ

                PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻

                0
                通常価格(税別) :
                35,801
                通常出荷日 :
                6日目
              • PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻
                • 数量スライド割引

                コクゴ

                PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻

                0
                通常価格(税別) :
                8,495
                通常出荷日 :
                6日目
              • PTFEボールフィルター
                • 数量スライド割引

                コクゴ

                PTFEボールフィルター

                0
                通常価格(税別) :
                6,000
                通常出荷日 :
                5日目
              • PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H
                • 数量スライド割引

                コクゴ

                PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H

                0
                通常価格(税別) :
                74,666
                通常出荷日 :
                10日目
              • タピレンコアレスラップ
                • 数量スライド割引

                大化工業

                タピレンコアレスラップ

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                14,930
                通常出荷日 :
                1日目
              • PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ
                • 数量スライド割引

                コクゴ

                PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ

                0
                通常価格(税別) :
                57,891
                通常出荷日 :
                10日目
              • PTFEシート(F-8035シリーズ)
                • 数量スライド割引

                フロン工業

                PTFEシート(F-8035シリーズ)

                0
                通常価格(税別) :
                3,400
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • 難燃テープ
                • 数量スライド割引

                ダイヤテックス

                難燃テープ

                0
                通常価格(税別) :
                1,183
                通常出荷日 :
                1日目
              • PTFE FFパッキン

                  アキツ(旧:亜木津工業)

                  PTFE FFパッキン

                  4.8平均満足度 4.8
                  通常価格(税別) :
                  859
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • PTFEソフトシール
                  • 数量スライド割引

                  サンプラテック

                  PTFEソフトシール

                  0
                  通常価格(税別) :
                  27,655
                  通常出荷日 :
                  9日目
                • エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン
                  • 数量スライド割引

                  積水化学工業

                  エスロン PTFE(ふっ素樹脂)パッキン

                  0
                  通常価格(税別) :
                  1,712
                  通常出荷日 :
                  1日目〜
                • 樹脂搬送用ホース 耐熱タイプ

                    ミスミ

                    樹脂搬送用ホース 耐熱タイプ

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    4,200
                    通常出荷日 :
                    6日目
                  • AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
                    • 数量スライド割引

                    武蔵オイルシール工業

                    AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)

                    4.5平均満足度 4.5
                    通常価格(税別) :
                    11
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能

                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                  比較リスト