PROFINET ケーブル通販・販売特集
PROFINET ケーブルの特集ページです。
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプや自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)などPROFINET ケーブルに関する商品を探せます。
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
【特長】
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠)を取付けたケーブルです
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!
- CAD:
- 2D
OTSC(U) UL20620 シールド付
弱電流回路用シールド付汎用信号ケーブル。
【特長】
・多様化するコンピュータオートメーションシステム電子式制御装置などの電気信号を正確に伝送します。
・外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
・端末処理や配線工事が容易です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,131円~
一部当日出荷可能
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
【特長】
・絶縁体に半硬質PVCを使用
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・RS232C対応ケーブル(多対ケーブルのみ)
・通信用トレイケーブルとしても使用可能
・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
もっと読むDsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
ミスミ製Dsubコネクタ・ケーブルを採用したシリーズ。ねじタイプやケーブルタイプ等、豊富な組み合わせより選定可能!制御盤内でのPLCや各種I/O機器の配線、RS232通信等に。
【特長】
・コネクタ、フード:ミスミ製
・ケーブル:二重シールド、細径柔軟、耐油、豊富なケーブルタイプ(6種類)から選定可能。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側Y端子付等、組合せ自由
・EMI対策フード、汎用プラスチックフード
・M2.6ショートねじ、#4-40ショートねじタイプより選定可
もっと読む- CAD:
- 2D
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
【特長】
・絶縁体に耐熱PVCを使用
・耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応
・UL垂直トレイ難燃試験に合格
【用途】
・通信用トレイケーブルとしても使用可能
・UL13 CL3、CL3Xの代替可能
・定格300V、80℃のUL、cUL共用機器用ケーブル
・リスティング規格であるCMを取得しており、NFPA70、79に対応
もっと読む通常価格(税別) :
1,090円~
一部当日出荷可能
サーボアンプ MELSERVO-J4シリーズ
【特長】
MR-J4-Aタイプ
・汎用インタフェース対応のサーボアンプです。
・パルス列指令による位置制御、アナログ電圧指令による速度/トルク制御が可能です。
・最大指令パルス周波数4 Mpulses/sに対応します。
ME-J4-Bタイプ
・SSCNETIII/H対応のサーボアンプです。
・高速シリアル光通信を使用した完全同期システムが構築できます。
・サーボシステムコントローラとの組合せで、サーボシステムの機能・性能を最大限に発揮できます。
MR-J4W2タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで2台のサーボモータを駆動できる2軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4W3タイプ
・SSCNETIII/H対応。1ユニットで3台のサーボモータを駆動できる3軸一体サーボアンプです。
・省エネ、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
MR-J4-GFタイプ
・CC-Link IE フィールドネットワーク対応のサーボアンプです。
・EthernetベースのオープンネットワークでリモートI/Oなどと同期したシステムが構 築できます。
もっと読む通常価格(税別) :
60,224円~
一部当日出荷可能
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
ヒロセ電機製・ミスミ製MILコネクタとフラットケーブルを採用したシリーズ。フラットケーブルだから狭部配線にも最適。プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用可能。
【特長】
・コネクタ:ヒロセ電機製 MILコネクタ・ミスミ製MILコネクタ(C-83503準拠)
・ケーブル:フラットケーブル ブリッジ型(標準色)・スダレ型(標準色・カラー)の3タイプから選定可能。
・全長:最短0.1m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・両端コネクタ付き、片側切り落とし等、組合せ自由
もっと読む- CAD:
- 2D
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
【特長】
・二重しゃへい(FANC-SBZを除く)・10Mbps伝送に対応・RS-485対応
【用途】
・標準タイプ(耐油・耐熱(75℃)、FANC-110SBHはUL/cUL AWM規格適用)
・電源線内蔵複合タイプ(耐油・耐熱(75℃)・UL/cUL AWM規格適用)
・可動部用FANC-110SBZ-5は、伝送可能距離が標準タイプの50%の仕様です
もっと読む通常価格(税別) :
4,113円~
一部当日出荷可能