PLフィルター 40.5 mm通販・販売特集
PLフィルター 40.5 mmの特集ページです。
レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)や工業用フィルタ FGAシリーズなどPLフィルター 40.5 mmに関する商品を探せます。
レンズ用フィルタ(保護用UVカットフィルタ・偏光フィルタ)
【特長】
保護用UVカットフィルタ
・レンズの傷・汚れを防止
・400nm以下の紫外波長を遮断
・M25.5,M27.0,M30.5の3サイズ
偏光フィルタ
・光の表面反射を除去
・色彩効果を鮮やかにコントラストを強める効果
・M25.5,M27.0,M30.5の3サイズ
もっと読む工業用フィルタ FGAシリーズ
0
【特長】
・"ろ過条件"に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します
・構造がたて型ですので、"ろ液"の損失がわずかで済みます
・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です
・気体での使用の場合は、第2種圧力容器適用の特注品扱いになります(内容積40L未満は除く)
もっと読むフィルターハウジング PF-3-O
0
カートリッジ純水器前後処理用ハウジング。
【特長】
・40℃以下の水の場合で0.5MPaまで使用可能
・青色半透明の容器で汚れ具合が外から分かります
・軽量で簡単に脱着できます
・汚れ具合が外から分かる青色半透明の容器
・Sサイズ(250mm)1本入で1形カートリッジ(ダブルオープンエンド)を装填可能です
【用途】
・食品・飲料
・医薬品・化粧品・医療機器
・学校・研究所・品質管理
・病院・福祉施設
・上下水道施設
もっと読むフィルターハウジング 1HB1
0
【特長】
・ダブルオープンエンド形状のフィルターカートリッジを装着し、1.96MPaまでのライン圧、200℃までの温度の液体・気体に使用することができます
・ボルト構造により確実にシールができ、安全なろ過操作を行うことができます
・狭いスペースや装置組込に適したコンパクトな設計です
・高温・高圧用ステンレス製フィルターハウジングです
【用途】
・高粘度液体のろ過
・高圧気体、ガスのろ過
もっと読むシャーシ用防塵フィルタ【2個入り】
0
【特長】
10mm厚のシャーシ用フィルター
・430mm×140mm 大きめサイズです。はさみで簡単にカット可能
・白色のため交換時期がすぐに判別可能。
交換部品キット XX30012RK
0
【特長】ステンレス製フィルターホルダー
・13および25 mmディスクフィルター用
・
・用途
・シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
【商品仕様】
・品名:Swinny 13mm 交換パーツキット
・材質
・316ステンレス ハウジング、PTFEガスケット (13、25 mm)およびO-リング(13 mm)
・
・フィルター直径
・スウィニー: 13 mm
・ミクロシリンジ: 25 mm
・
・有効ろ過面積
・スウィニー: 0.8 cm^2
・ミクロシリンジ: 3.9 cm^2
・
・プレフィルター直径
・スウィニー: 10 mm
・ミクロシリンジ: 22 mm
・
・圧力
・690 kPa
・
・寸法
・スウィニー: 長さ 33 mm、直径 16 mm
・ミクロシリンジ: 長さ 32 mm、直径 32 mm
・
・接続
・XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ
・XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ
・XX30 025 14:入口 1/4" NPTF、出口 オス型ルアースリップ
・
・滅菌方法
・フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
もっと読むフィルター付きセンターリング
ISO-KF(NW)フランジ用フィルター付きOリング。
【特長】
・フィルターはSUS316Lの焼結金属なので、多様なアプリケーションで使用可能。
・フィルターの穴径は0.02mmでコンダクタンスはあるが、微小な粉塵も防ぐ。
・10 / 16 / 25 / 40 / 50ISO-KF(NW)フランジサイズから選択可能。
・INFICONISO-KF継手は、ISO2861 / 1、DIN28403、およびPneurop6606に準拠。
・真空および高真空用途向けの標準部品。
・1x10-10Pa・m3l / s未満のリークレートに対応するように設計、テストされている。
【用途】
・粉塵やパーティクルの発生する場所に最適。コンダクタンスを許容できる環境に最適。
もっと読む- CAD:
- 3D