PCIe 電源ケーブル通販・販売特集
PCIe 電源ケーブルの特集ページです。
拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)やシリアルATA電源ケーブルなどPCIe 電源ケーブルに関する商品を探せます。
シリアルATA電源ケーブル
シリアルATA変換用電源ケーブル
【特長】
・電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。
シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
RAIDユーザーに最適なシリアルATA電源コネクタ増設ケーブル。
【特長】
・シリアルATA用電源コネクタ(オス)をシリアルATA用内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA9N)
・4ピン(大)電源コネクタ(オス)をシリアルATAの内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA8N)
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
【特長】
基本ユニット用の電源ケーブルです。
【用途】
基本ユニットにDC24Vの電源を供給するためのケーブルです。
電源ケーブルのみのため、交換用としてお使いいただけます。
【長さ(m)】1
もっと読む一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7
0
シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
【特長】
・シリアルATA電源コネクタとシリアルATAデータケーブルの一体型なので抜けにくい
・ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきり
・シリアルATA6.0Gb/sに対応
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
RS232
PCI
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0
【特長】
・マルチ(RS-232/422/485)対応モデル
・オプション(別売)コネクタボックスとコネクタハーネス商品ページを使用することにより、1点毎にRS-232/422/485を設定可能
SDメモリカード NZ1MEM-2GBSD・4GBSD・8GBSD・16GBSD
0
データ格納を行うために使用する、SDメモリカード。
【特長】
・2G、4G、8G、16Gバイトを用意。
・高さ32×幅24×奥行き2.1mm。
・質量2g。
【用途】
・OS、プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用。
・適合規格:CE(EMC) LR NK DNV GL ABS RINA BV KR。
もっと読む通常価格(税別) :
25,970円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
PCI
ロープロ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
【特長】
・製造現場で活躍するRS232ボード
・2ポート〜8ポート増設可能なボードをラインナップ
・8ポート増設カードはオプション(別売)のコネクタボックスとケーブルコネクタを使用することにより、RS-232の通信が可能