NSKベアリング通販・販売特集
NSKベアリングの特集ページです。
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)やミニチュア玉軸受・小径玉軸受などNSKベアリングに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
軸受外径が9mm未満、軸受内径が10mm未満で軸受外径が9mm以上の小径玉軸受。
【特長】
・小径サイズが揃っている
・高速回転に適している
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シ−ル又は両シ−ルド軸受)、止め輪付き軸受を用意
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
深溝玉軸受
内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっている深溝玉軸受。
【特長】
・ラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組み合わせである合成荷重を受けることが可能。
・高速回転に最適。
・開放形、グリ−スを封入した密封形玉軸受(両シール又は両シールド軸受)、止め輪付き軸受なども用意。
【用途】
・摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求されるあらゆる用途に使用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列・複列アンギュラ玉軸受
ラジアル荷重と1方向・2方向のアキシアル荷重を同時に支持することができる玉軸受。
【特長】
・15度、25度、30度、40度の接触角タイプ
・ポリアミド樹脂、鋼板、銅合金の各種保持器あり
【用途】
・ラジアル荷重の他にアキシアル荷重がかかる油圧ポンプ、縦型ポンプ、軸の回転精度の向上や剛性アップが求められる工作機械の主軸、研削スピンドル、自動車のエアコン用電磁クラッチなどに利用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
円錐ころ軸受(内径15~360mm)
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すい頂点が軸受中心上の一点に集まるように設計されたころ軸受。
【特長】
・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きい
・分離形であるために、内輪と外輪と別々に取り付けることが出来る
【用途】
・工作機械、自動車用及び鉄道用車軸、圧延機、減速機などに利用可能
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
自動調心ころ軸受(内径20~300mm)
EA形、C形、CD形は打抜き保持器を、CA形は銅合金もみ抜き保持器を用いた設計のころ軸受。
【特長】
・自動調心性を持ち、かつ定格荷重が大きいため、低速域で大きい荷重や衝撃のかかる荷重での用途に適している。
・軌道面が球面をした外輪と二列の形転動体を擁する内輪を持った軸受。
・軸の傾きなどに対応する調心性を持っているため、大きな荷重を受けられる。
【用途】
・一般機械、圧延機、製紙機械、車軸などに利用可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも多く使用されている形式で、ラジアル荷重と両方向のある程度のアキシアル荷重を同時に受けることができる。
【特長】
・密封形(シールド・シール付き):軸受まわりの密封装置を簡素化できる。グリース封入済のため、グリース充てんが不要
・止め輪付き:止め輪を利用して、軸方向に位置決めできるので、ハウジングへの取付けが簡単
・ミニアチュア・小径玉軸受:一般の開放形以外にも、シールド・シールを備えた密封形や軸方向の位置決めに便利なフランジ付きなどの形式がある
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
耐薬品性に優れ、錆・腐食・高温に強いSUS440Cステンレスベアリング。
【特長】
・6800・6900・6000・6200・6300シリーズ・止め輪付きタイプをラインアップ
・一般軸受材料よりも高温環境下で使用可能(使用温度範囲は約50℃高い)
・両シールド(ZZ)タイプ:(-40~+150℃)/両シール(2RS)タイプ:(-30~+110℃)
・オープンタイプ:潤滑剤による
・ゴムシール以外ステンレス製(内・外輪、ボールはSUS440C、保持器、シールド、止め輪はSUS304)
・"SMT"の密封型ステンレススベアリングには耐熱性のグリースを使用、精度はJIS0級以上
・錆に対する安定性が高い
・薬品に対しての抵抗が大き
【用途】
・食品機械、洗浄装置、水環境搬送装置、その他高温多湿環境での仕様に最適
もっと読む- CAD:
- 3D
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます