MXコネクター通販・販売特集
MXコネクターの特集ページです。
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)やMIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズなどMXコネクターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
FAG/FSV/FTUB/FSNシリーズ専用の金属製コネクタ(MSコネクタ接続タイプ)です。アメリカンユニファイネジ規格です。MSコネクタと金属管を接続する際にご利用下さい。
MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ
MIL規格準拠のH/MS丸型コネクタ。
【特長】
・プラグにはストレート、ライトアングルタイプがあり、防水タイプ、TÜV認定品から選択可能。
・プラグの防水タイプにはL形タイプとストレートタイプを用意。
・L形タイプは結線作業性を損なわない分割シェル。
・プラグは、レセプタクルと嵌合状態での防水構造。
・防水性能はIP67F以上。
・レセプタクルの雄端子タイプは単体で防水構造(雄端子タイプ)。
・TÜV認定品はコネクタの抜き差しで、アースが他の回路の接続前に接続、他の回路の遮断後に遮断される構造。
・この保護回路はコネクタの外装の金属ケースに直接接続された構造。
・MIL規格品と互換性があります。
【用途】
・各種配線に便利。
もっと読むコネクタ(ノックアウト接続用)
0
【特長】
・配線を45°に出す際に便利です
・通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
【材質】
・本体:亜鉛合金ダイカスト
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
電源用
信号用
CC-Link
圧接
専用工具不要
金メッキ
ワンタッチロック
CC-Link ソケットコネクタ
専用工具不要、一括圧接で省工数を実現! CC-Link標準コネクタ
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ノックアウト用コネクタ ねじ込み式 薄鋼電線管おねじ付【1~10個入り】
標準プリカ用コネクタのねじ込み式。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45~150℃。
・鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
・プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JISのミディアム)です。
【用途】
・プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
もっと読む- 数量スライド割引
- 値下げ
- 納期短縮
MIL
IP67
電源用
信号用
ハンダ
バヨネットロック
バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)
【特長】
第一電子工業(DDK)製のバヨネット式MSコネクタ、防水ストレートプラグです。
結合が容易なワンタッチロック方式。
本商品は第一電子工業の商品にバックシェルを加えた
ミスミ型番の商品となります。
嵌合方式が、リバースバヨネット方式により着脱が容易です。
完全嵌合を音とマーキングで確認が可能です。
コンタクトは、はんだ付けタイプです。
振動・衝撃に強いです。
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
MIL
IP67
電源用
信号用
ハンダ
MSコネクタ ストレートプラグ
ローコスト防水・防塵IP67対応、水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。
【特長】
ローコスト防水・防塵IP67対応
●中継アダプタとパネル取付レセプタクルに接続します
●IP67クラスの防水構造なので、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています
●高い防水性能がありながら驚きの低価格を実現しました
●ケーブルクランプと一体型で省スペース化が図れます
●MIL-DTL-5015タイプ
防水
もっと読むコネクタ付ケーブル
コネクタ付ケーブル・コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)から選択可能。内容:0.2㎟ 4芯片側コネクタ付 キャブタイヤケーブル ケーブル外径:φ3.7mm
- CAD:
- 2D
- /3D
コネクタ(管用平行おねじ付)【1~20個入り】
ケイフレックス用コネクタ。
【特長】
・厚鋼電線管おねじ付きのコネクタ。
・接続ねじの先端には赤色インシュレータが取付いているため、絶縁ブッシングの取付けは必要ない。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
もっと読む