M6×4mmネジ通販・販売特集
M6×4mmネジの特集ページです。
汎用形温度センサー TN4シリーズ回転ネジ付熱電対 接地や精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZS【1~50個入り】などM6×4mmネジに関する商品を探せます。
精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) SNZS【1~50個入り】
小形の精密機器に適したステンレス製の微細ねじ。
【特長】
・S0.6~M2.6
・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化
・頭部高さの低いなべ小ねじ
【用途】
・機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に
・小型精密機器や上部スペースが限られた用途に
【材質】
・SUSXM7(SUS304相当)
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
複動シリンダの小型シリーズ化。
【特長】
・現行CJ2、Φ6複動シリンダの小型タイプとしてシリンダ内径Φ4を追加
・ロッドカバー側継手の配管方向の自由化
・ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更できます
・型式:CJ1B4
・チューブ内径:4mm
・標準ストローク:5mm、10mm、15mm、20mm
もっと読む- CAD:
- 3D
刻印ブロックパンチ
刻印ブロックパンチです。材質はダイス鋼です。取付けはボルト締付けとしてください。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
フランジソケット
【特長】
・座面積が大きいので締付けられる物体座面部の陥没(カッピング現象)が防止出来ます
・座面部はボルト本体と一体成形されているのでスプリングワッシャーのようなヘタリが全くありません
・平滑な座面なので締付けトルクと軸力が安定します
・座面積が大きいので締付け物のキリ穴径(バカ穴)が大きくでき、その結果取付け作業がスムーズになります
・ワッシャー不要に依る部品点数減少効果が大きくなります
・表面処理:三価クロメートの表面処理は、シルバー色となります
もっと読む