M3x6 皿通販・販売特集
M3x6 皿の特集ページです。
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)【1~200個入り】や十字穴付皿小ねじ-小箱-【300~2,000個入り】などM3x6 皿に関する商品を探せます。
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ISO10642)【1~200個入り】
0
【詳細形状】:皿
【材質】:スチール
【表面処理(詳細)】:黒色酸化被膜
【ねじ山種類】:メートル並目
【用途】:標準
【ねじ種類】:半ねじ
【ねじの呼び(M)】:3 4 5 6 8 10 12
【長さL、またはl(mm)】:6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 50
【ピッチ(mm)】:0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
【販売単位】:バラ(1個から購入可能) 箱・パック
もっと読む皿CAP【1~50個入り】
0
六角穴付皿ボルトは頭部が皿のような形状になっている六角穴付ボルト。
【特長】
・皿ボルトと省略される事もある。六角穴を六角レンチ等で締め付け。
・六角穴付皿ボルトは皿小ネジと似ているが、+頭の皿小ネジより呼び径の大きなタイプも存在。
・頭部形状は呼び径が同じなら皿小ねじとほぼ同じ。
【用途】
・締めた後に見える頭部の穴が六角形になるため、十字穴を見せたくない場合に主に使用。
もっと読む六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)【1~500個入り】
【詳細形状】 皿
【材質】 SCM435
【ねじ山種類】 メートル並目
【用途】 標準
【強度区分(スチール)】 10.9
【ねじ種類】 全ねじ 半ねじ
【ねじの呼び(M)】 4 5 6 8 10 12 16
【長さL(mm)】 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
【ピッチ(mm)】 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
【表面処理】 特殊防錆皮膜 ユニクロメッキ
もっと読む- 一部SALE 2026/03/31まで
- 数量スライド割引
十字穴付(+)皿小ねじ【1~13,000個入り】
【基本形状】標準(丸)
【取付穴形状】十字穴
【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/アルミ/チタン/SUS316L/SUS430/スチール/ステンレス
【表面処理】ノンクロム(亜鉛メッキ)黒色/ノンクロム白/ノンクロム黒/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/グリーンクロメート/黒クローム/ニッケルメッキ/銅メッキ/黒ニッケル/クロームメッキ/パーカー/ダクロタイズド/三価ステンコート/ステンレスメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/真鍮メッキ/スズコバルト/頭部塗装(ツヤ消し黒)/頭部塗装(黒)/黒色塗装/ユニクロメッキ+頭部塗装(白)/三価ホワイト+頭部塗装(白)/頭部塗装(白)/テンパーカラー/テンパーカラー(濃)/その他特殊処理/緩み止め剤塗布/焼付け防止コート/8ミクロン三価ホワイト/ジオメット処理/黒色クロメート/なし
【ねじの呼び(M)】2/2.3/2.5/2.6/3/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12/16
【長さL(mm)】3~250
【詳細形状】皿
【先端形状】平先
【ねじ山種類】メートル並目
【ピッチ(mm)】0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0
【ねじ種類】全ねじ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
(+)旧JIS丸皿小ねじ
0
【詳細形状】丸皿。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。
【ねじの呼び(M)】3。
【長さL(mm)】12/16/25。
【ピッチ(mm)】0.6。
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) M12 | SNFCM モリブデン六角穴付き皿ボルト | 六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱- | 六角穴付皿ボルト -ステンレス・パック/単品販売- | 六角穴付皿ボルト(半ねじタイプ) | 皿CAP | 【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・単品販売- | 鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格) | 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194) | 鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格) |
SUNCO | 鍋屋バイテック | ミスミ | ミスミ | トラスコ中山 | SUNCO | ミスミ | SUNCO | 極東製作所 | SUNCO |
| 1,184円~ | 2,697円~ | 1,580円~ | 260円~ | 1,233円~ | 141円~ | - | 36円~ | 222円~ | 44円~ |
1日目 | 4日目 | 在庫品1日目当日出荷可能 | 在庫品1日目当日出荷可能 | 1日目 | 1日目 | 3日目 | 1日目 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ステンレス | 純モリブデン | SUSXM7 | SUSXM7 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | スチール | - | スチール | SCM435 | スチール |
なし | なし | なし | なし | 黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) | 黒色酸化被膜 | なし | - | - | - |
皿 | 皿 | 皿 | 皿 | 皿 | 皿 | 皿 | 皿 | 皿 | 皿 |
メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 | メートル並目 |