M12 コネクタ Aコード通販・販売特集
M12 コネクタ Aコードの特集ページです。
丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネスや丸型防水コネクタ(M12)XS2などM12 コネクタ Aコードに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
【特長】
・IP67に適合
・94V-0の難燃性を実現したFA専用子小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え
・組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型防水コネクタ(M12)XS2
IP67に適合した丸型防水コネクタ(M12)。
【特長】
・94V-0の難熱性を実現したFA専用小型コネクタ
・配線システムのコネクタ化により、設備メンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮
・ケーブル付コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
・IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
【用途】
・省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ
もっと読む難燃
電源用
信号用
ロボット
センサー
耐熱
柔軟
耐屈曲
IO-Link
ニッケルメッキ
M12・M8丸型防水コネクタ変換ハーネス
0
従来製品より小型のコネクタ・柔軟性高いケーブルを採用し狭いスペースでの施工性向上
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM12 A4芯、M8 4芯コネクタと互換性あり
センサーコネクタ中継ボックス
0
MURR製コネクタ配線を集約する際に使用するコネクタ中継ボックス。
【特長】
・M12コネクタ化されたセンサー、アクチュエータ類が簡単に配線可能。
・従来の中継BOXの代わりとして使用でき、適正なトルク管理をすればIP67を保証。
・ハウジングプラスティックには難燃剤を用いており、温度範囲-20~+70度まで使用可能。
もっと読むM12 オス(Male)Dコードコネクタ
0
電線ケーブル端にM12防水コネクタを現場で組み立て取り付けが可能なコネクタ。
【特長】
・Dコード仕様のIP67防塵防水コネクタ。
・-40~85℃の環境で使用可能。
・保護構造はIP69K。
・配線はバネ固定仕様で、5極のみ。
・筐体はステンレス製。
【用途】
・電線ケーブル端にM12コネクタを現場で取り付け可能。
もっと読む弱電用
信号用
機器間接続
センサー
EMI対策
耐振
ハンダ
ニッケルメッキ
ワンタッチロック
ミスミオリジナル
RMコネクタ付ケーブル
通信機器、電子機器などあらゆる機器に使えるヒロセ電機製RM12、RM15コネクタ付ケーブル。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型防水コネクタ XS5 ハーネス
さらに省工数を追求した丸型防水 スマートクリック コネクタ。
【特長】
・M12丸型コネクタと互換性をもたせた新聞発のロック構造
・コネクタを差込み、約1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了
・ロック完了の明確なクリック感
・M12コネクタと同等の保護構造IP67を確保
・ケーブル付コネクタはUL規格認定品
もっと読む