[単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)
0
【商品仕様】
・使用電池…CR123Aリチウム電池×1本(付属)
又は単3アルカリ電池×1本(別売)
又は単3リチウム電池×1本(別売)
・光源…C4白色LED球1個、
赤外線LED球1個(880nm)、
赤色LED球1個(630nm)、
青色LED球1個(470nm)
・明るさ…55ルーメン・1,175cd(CR123A)、
47ルーメン・1,000cd
(単3アルカリ電池、リチウム電池)
・電池寿命…
約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、
約2時間(単3アルカリ電池)
・点滅機能付
・散光
・照射距離…69m(CR123A)、
63m(単3アルカリ電池、リチウム電池)
・サイズ…52×27×76(H)mm
・重量…68g(電池含)
・材質…ポリマー樹脂
・本体は180°まで角度調整可能です。
・防水性能…IPX7(水深1m30分間防水)
・4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
・赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
・ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
・JAN:4548745904277
もっと読む