LED 照明 LED通販・販売特集
LED 照明 LEDの特集ページです。
LEDバー照明やLED照明(ストレート、AC100V)などLED 照明 LEDに関する商品を探せます。
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
- 数量スライド割引
- 値下げ
白色LED
電球色LED
黄色LED
LED照明(ストレート、ハイパワー)
【特長】ストレート、ハイパワータイプの白色、電球色、黄色LED照明です。
定電流回路内蔵により低発熱・省電力を実現しました。
半導体製造装置の使用に適した黄色LEDタイプもご用意しております。
最長1.6mまでラインナップ。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
9,490円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
IP65
白色LED
LED照明(ストレート、防滴)
【特長】ストレート、防滴タイプの白色LED照明です。
特殊基板により小型・軽量化し、IP64(防塵、防滴)化を実現しました。
基板の変更により外観が多少異なりますが、寸法上は変わりません。
蛍光灯同等以上の明るさで小型・薄型。
日亜化学工業(株)製LEDを採用。
国内製。
LZ10Bシリーズより、高光束タイプに変更しました。
LZ10専用金具でアルミフレームに取付けられます。
もっと読む- CAD:
- 2D
LEDバー照明 薄型
【特長】業界トップグラスの薄さ(厚み8㎜)で、省スペース化が図れるLEDバー照明です。マグネット付きタイプもラインナップし、さらになる省スペース化・簡単取付を実現できます。(型式:LEDTM)
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LED照明(ストレート、スリム)
【特長】
・ストレート、スリムタイプの高輝度白色LED照明「LZ16Aシリーズ」です
・低発熱、省電力を追求した定電流回路を採用しております
・狭いスペースに最適な幅25mmの軽量スリムタイプ
・長さは4タイプ。蛍光灯6W~40W相当の照度
・日亜化学工業(株)製LEDを採用。国内製
・配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用しています
もっと読む- CAD:
- 2D
- 数量スライド割引
- 規格拡大
IP65
白色LED
広角配光
LED照明(ストレート、広角)
【特長】ストレート、広角タイプの白色LED照明です。
従来のLZ1Bに比べ、照度が約10%アップ。
サイドモールが乳白半透明のため、連続光可能です。
IP64(防塵・防滴)対応です。
長さは3タイプからお選びいただけます。
蛍光灯6W~15W相当の照度。
日亜化学工業(株)製LEDを採用しています。
国内製。
配線取り回しが容易なミスミNAVCケーブルを採用しています。
【用途】広角で均一な明かりによりワーク照明に最適です。
もっと読む- CAD:
- 2D
LED照明(オプション、調光器)
0
【用途】LED照明のオプション、調光器です。
LZシリーズのLED照明を調光可能です。
既存のLZシリーズとスイッチング電源の間に挿入で調光可能です。
DC24V入力専用です。
LEDバー照明 コンパクト
【特長】安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D