L5-30 コンセント通販・販売特集
L5-30 コンセントの特集ページです。
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)や【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(機器取付タイプ)などL5-30 コンセントに関する商品を探せます。
- 数量スライド割引
NEMA
電安法PSE
電源用
盤間接続
省スペース
ネジ式
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
NEMA
電安法PSE
電源用
盤間接続
ネジ式
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(機器取付タイプ)
機器内収納に最適な引掛形機器用アウトレット
機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する機器専用タイプの引掛形コンセントです。
カバープレートや機器へ取付るための83.5mmや101mm間隔の従来型取付金具が必要ないため、取付け場所の確保しづらい小型機器にも使用できるようになっております。
防水形プラグ(引掛形)
防水保護等級IP65。電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、引掛形の防水プラグです。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・多くの製品で、本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を向上。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
・別売で、未使用時も防水性能IP65を保つためのカバー(蓋)もあり。(20A・30A・60A・100A定格)
もっと読む通常価格(税別) :
1,298円~
一部当日出荷可能
プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)
コードコネクタボディや0Uコンセントバー、移動用分岐ボックスなどの電源電線としても最適な、ケーブル先端に樹脂製プラグがついたセット品
【特長】
・電線接続が必要となる端末側は、弊社製コードコネクタボディがそのまま結線可能。
・ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品。
・0Uコンセントバーシリーズの端子台に、容易に結線することが可能。
【用途】
・0Uコンセントバーシリーズの電源電線としても最適。
もっと読む通常価格(税別) :
4,217円~
一部当日出荷可能
埋込コンセント(引掛形)
壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、引掛形の埋込コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから60A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂またはユリア樹脂を採用。
・UL規格/CSA規格認証取得品(PSEにも適合)もラインナップ。
・各種プレート・防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
もっと読む- 数量スライド割引
NEMA
電安法PSE
電源用
盤間接続
ネジ式
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)
0
アメリカン電機製の防水機能を備えた引掛形防水中継プラグ。
防水中継ソケットと組み合わせて、中継接続に使用するIP43クラスの防水タイプの引掛形コンセントです。
中継用以外に一般アウトレットとも直接接続することができます。
PSE対応しております。
パネル用コンセント
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付け、電源を供給するために用いる、引掛形・平刃形の機器専用コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから30A、100Vから600V定格までのラインナップ。
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂またはユリア樹脂を採用。
・UL規格/CSA規格認証取得品(PSEにも適合)もラインナップ。
・防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。
もっと読む