GIGE VISION カメラ通販・販売特集
GIGE VISION カメラの特集ページです。
GigE Visionカメラ BGシリーズやUSB3 Visionカメラ BUシリーズなどGIGE VISION カメラに関する商品を探せます。
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
0
シンプル構成でカメラリンクと同等性能。マルチカメラシステムも高性能でコスト削減。
【特長】
・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現
・電源供給はUSBケーブルから
・e-CONコネクタ採用
・SDKはTELIオリジナル(TeliCamSDK)を準備(無料ダウンロード可)
・イベント通知機能によりカメラのステータス情報を通知
・バス同期モードにより複数台のカメラの露光を完全同期
・バルクトリガモードにより一回のトリガ入力で複数枚の画像を出力可能
・シーケンシャルシャッタモードにより異なる撮像条件を設定、出力可能
・イメージバッファによりホストPCから任意のタイミングで映像データの読み出しが可能
・スケーラブルモード及びビニングモードにより、さらに高速な読み出しが可能
・BERT機能により接続ケーブルなどの通信品質を測定可能
・画像処理に最適な画像を簡単に取得
もっと読む通常価格(税別) :
45,038円~
一部当日出荷可能
USB3 Visionカメラ DUシリーズ
0
【特長】
・TELIオリジナル新開発IPコア採用で超高速応答を実現
・電源供給はUSBケーブルから
・e-CONコネクタ採用
・SDKはTELIオリジナル(TeliCamSDK)を準備(無料ダウンロード可)
・イベント通知機能によりカメラのステータス情報を通知
・バス同期モードにより複数台のカメラの露光を完全同期
・バルクトリガモードにより一回のトリガ入力で複数枚の画像を出力可能
・シーケンシャルシャッタモードにより異なる撮像条件を設定、出力可能
・イメージバッファによりホストPCから任意のタイミングで映像データの読み出しが可能
・スケーラブルモード及びビニングモードにより、さらに高速な読み出しが可能
・BERT機能により接続ケーブルなどの通信品質を測定可能
・Sony製 超高画質CMOSセンサ搭載
・12.3M(IMX253)1.1型:30fps/4,096(H)×3,000(v)画素
・8.8M(IMX255)1.0型:40fps/4,096(H)×2,160(v)画素
・グローバルシャッタ方式
・Pixel size:3.45(H)×3.45(v)μm
・ソフトウェア開発キット"TeliCamSDK"に対応(無償)
もっと読むUSBカメラ L-837
0
【特長】
・価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
・PCに接続して使用するUSBカメラです。高感度・高フレームレート
・本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です
・電源:DC5V(USB)
・コード長さ:1.8m
もっと読むL-851 フルHDカメラ
フルHD画質で観察・画像保存・動画保存ができるカメラ。
【特長】
・HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ
・パソコンなしで観察作業が出来ます
・画像/動画保存(microSDカード)も可能です
・フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません
・露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画など撮影機能も充実しています
・本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です
・専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です
もっと読む顕微鏡用USBカメラ
取り付け簡単、お手持ちの実体顕微鏡画像がパソコンで確認可能なUSBカメラ。
【特長】
・低価格顕微鏡用USBカメラです
・130万画素の高画質タイプ
・対応OS:Windows XP(SP3)・Vista・7・8.1・10
【用途】
・実体顕微鏡の接眼部に差し込み、カメラとして使用できます
もっと読むスマートカメラ FQ2シリーズ
0
画像検査の標準機、これからはスマートカメラ。
【特長】
・高機能画像センサを手のひらサイズに凝縮
・検査メニューを大幅拡充
・カメラ、通信、ツール、多彩なラインナップ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D