GENTOS LEDライト通販・販売特集
GENTOS LEDライトの特集ページです。
COB LED搭載充電式ワークライトやLEDライト GシリーズなどGENTOS LEDライトに関する商品を探せます。
COB LED搭載充電式ワークライト
0
【特長】
・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です
・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です
・蓄光スイッチで暗闇でも操作可能です
・アルミフレーム採用で本体を保護します
・ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます
・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です
【用途】
・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に
・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に
もっと読むLEDライト Gシリーズ
【特長】
・フォーカスコントロール付です。
・ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動し、本体サイズは変わらず照射角調整ができるビルトインフォーカスを搭載しています。
・独自開発のツイストフォーカスを搭載し、美しいサークルワイドビームとスポットビームを実現しました。
・単3アルカリ電池1本というコンパクトでありながら140lmの明るさを達成しています。
【材質】
・本体:アルミ
もっと読むLEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
GENTOS LEDキーライト GK-001S
【仕様】
・全光束(lm):15
・外径(mm):15.5
・全長(mm):72.4
・色:シルバー
・電源:単4アルカリ電池(1個)付属
・点灯時間:12時間
・ヘッドスイッチ
・1m落下耐久
・エネループ使用可能
・光源:φ5mm白色LED×1灯
・トラスココード:819-3868
【材質/仕上】
・本体:アルミ
【セット内容/付属品】
・テスト用電池
・キーリング
・JAN:4950654037371
もっと読むACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDスポット照明 小型
【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LED面発光照明
◆特長
薄さ8㎜で、面全体で発光するLED面発光照明です。照度の均一性は、80%以上となります。簡易的な画像検査のバックライト照明にも最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D