17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

FPC/FFC コネクタ通販・販売特集

  • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
  • 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
  • Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
  • Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)
  • 変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
  • 中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
  • FFCシリーズ
  • D sub シリーズ 付属品
  • 2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
  • Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト

FPC/FFC コネクタの特集ページです。 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズや自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)などFPC/FFC コネクタに関する商品を探せます。

  • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

    通常価格(税別) :
    255
    通常出荷日 :
    5日目〜
  • 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)
    • 数量スライド割引
    • 信号用
    • 圧着
    • バヨネットロック

    ミスミ

    自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
    • 一部SALE 2025/09/30まで
    • 数量スライド割引

    日本航空電子工業

    Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ

    通常価格(税別) :
    205
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • Dsubコネクタ付ケーブル  (ミスミオリジナルコネクタ使用)
    • 柔軟
    • EMI対策
    • RS232
    • ハンダ
    • 細径

    ミスミ

    Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

    通常出荷日 :
    2日目
  • 変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
    • 一部SALE 2025/09/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)

    通常価格(税別) :
    431
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
    • 一部SALE 2025/09/30まで
    • 数量スライド割引

    ミスミ

    中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)

    通常価格(税別) :
    324
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • FFCシリーズ
    • 数量スライド割引

    本多通信工業

    FFCシリーズ

    通常価格(税別) :
    26
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • D sub シリーズ 付属品
    • 一部SALE 2025/09/30まで
    • 数量スライド割引

    日本航空電子工業

    D sub シリーズ 付属品

    通常価格(税別) :
    80
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ
    • 一部SALE 2025/09/30まで
    • 数量スライド割引

    フジクラ(旧:第一電子工業)

    2.159mmピッチ半田付け用リボンタイプコネクタ 57シリーズ

    通常価格(税別) :
    886
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
    • 信号用
    • 盤間接続
    • PLC
    • RS422
    • ハンダ
    • 金メッキ
    • ネジロック

    ミスミ

    Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト

    通常価格(税別) :
    181
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能