17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

FFC用コネクター通販・販売特集

  • FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)
  • FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)
  • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
  • 高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ
  • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
  • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】
  • FFCシリーズ
  • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045
  • 0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ
  • FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

FFC用コネクターの特集ページです。 FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)やFPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)などFFC用コネクターに関する商品を探せます。

  • FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

    通常価格(税別) :
    1,022
    通常出荷日 :
    5日目
  • FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

      ヒロセ電機

      FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

      0
      通常価格(税別) :
      704
      通常出荷日 :
      5日目
    • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

      通常価格(税別) :
      255
      通常出荷日 :
      5日目〜
    • 高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

      0
      通常価格(税別) :
      1,107
      通常出荷日 :
      5日目
    • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

      通常価格(税別) :
      227
      通常出荷日 :
      5日目
    • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】

      通常価格(税別) :
      18
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • FFCシリーズ
      • 数量スライド割引

      本多通信工業

      FFCシリーズ

      通常価格(税別) :
      26
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045
      • 数量スライド割引

      モレックス

      1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

      0
      通常価格(税別) :
      115
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

      0
      通常価格(税別) :
      491
      通常出荷日 :
      9日目
    • FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

      0
      通常価格(税別) :
      234
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能