Ethernet シリアル通販・販売特集
Ethernet シリアルの特集ページです。
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータやメインボード増設用シリアルケーブルなどEthernet シリアルに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
PCI
ロープロ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
【特長】
・製造現場で活躍するRS232ボード
・2ポート〜8ポート増設可能なボードをラインナップ
・8ポート増設カードはオプション(別売)のコネクタボックスとケーブルコネクタを使用することにより、RS-232の通信が可能
ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ
0
【用途】
・RS-232・422・485機器をPCのUSBに接続
【特長】
・ハイ・スピードUSB 2.0に対応(最大速度480 Mbps)
・ I/OまたはIRQの追加不要
・ 最大ボーレート921.6 Kbpsで超高速データ通信に対応
もっと読むシリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N
RAIDユーザーに最適なシリアルATA電源コネクタ増設ケーブル。
【特長】
・シリアルATA用電源コネクタ(オス)をシリアルATA用内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA9N)
・4ピン(大)電源コネクタ(オス)をシリアルATAの内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA8N)
GOT1000 シリアル通信ユニット
0
シリアル通信ユニット。
【特長】
・伝送方式:RS-232/422/485での接続が可能。
・質量:0.09kg。
【用途】
・GOT用通信ユニット。
もっと読む通常価格(税別) :
20,200円
一部当日出荷可能