17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ETFE電線通販・販売特集

ETFE電線の特集ページです。 ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250VやUL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)などETFE電線に関する商品を探せます。

  • 電線カテゴリの
    売れ筋ランキング

  • ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
    • 新商品あり

    潤工社

    ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    3,571円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
    • 新商品あり

    三沢電線

    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    4.2平均満足度 4.2
    通常価格(税別) :
    2,400円~
    通常出荷日 :
    1日目〜
    一部当日出荷可能
  • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

      オーナンバ

      耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

      0
      通常価格(税別) :
      11,183円~
      通常出荷日 :
      3日目
    • 機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

        潤工社

        機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

        0
        通常価格(税別) :
        14,350円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

          日星電気

          FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

          4平均満足度 4.0
          通常価格(税別) :
          4,333円~
          通常出荷日 :
          1日目
          一部当日出荷可能
        • シリコーンゴム絶縁電線 RSU

            日星電気

            シリコーンゴム絶縁電線 RSU

            4.6平均満足度 4.6
            通常価格(税別) :
            1,378円~
            通常出荷日 :
            1日目
            一部当日出荷可能
          • NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付

              ミスミ

              NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付

              4平均満足度 4.0
              通常価格(税別) :
              1,277円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                二宮電線工業

                ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                0
                通常価格(税別) :
                1,012円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                  堺電業

                  溶接用キャブタイヤケーブル(導線用) WCT

                  0
                  通常価格(税別) :
                  12,269円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

                    ミスミ

                    NA20276H 架橋ポリエチレン UL対応

                    4.5平均満足度 4.5
                    通常価格(税別) :
                    1,747円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁
                    • 廃止予定品あり

                    ミスミ

                    FA PSE対応 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    3,241円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                      福電

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVFシリーズ 新KX-1-G-SHVVFカラータイプ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      6,001円~
                      通常出荷日 :
                      5日目
                    • 非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                        プロテリアル(旧日立金属)

                        非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

                        4.7平均満足度 4.7
                        通常価格(税別) :
                        15,686円~
                        通常出荷日 :
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                      • 先開型圧着端子(YAS型・YASS型・YA型)
                        • 一部SALE 2027/01/31まで
                        • 数量スライド割引

                        冨士端子工業

                        先開型圧着端子(YAS型・YASS型・YA型)【100個入り】

                        4.6平均満足度 4.6
                        通常価格(税別) :
                        1,753円~
                        特別価格
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形
                        • 一部SALE 2027/01/31まで
                        • 数量スライド割引

                        ニチフ端子工業

                        銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形【50~100個入り】

                        0
                        通常価格(税別) :
                        2,343円~
                        特別価格
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                          太陽ケーブルテック

                          KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                          4.6平均満足度 4.6
                          通常価格(税別) :
                          2,786円~
                          通常出荷日 :
                          1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                            タツタ電線(旧タツタ立井電線)

                            対撚りシールド付計装ケーブル TKVVBS

                            4.5平均満足度 4.5
                            通常価格(税別) :
                            1,945円~
                            通常出荷日 :
                            1日目
                            一部当日出荷可能
                          • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

                              フジクラ・ダイヤケーブル

                              IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

                              4.6平均満足度 4.6
                              通常価格(税別) :
                              3,912円~
                              通常出荷日 :
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                            • 銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)
                              • 一部SALE 2027/01/31まで
                              • 数量スライド割引

                              大同端子製造

                              銅線用絶縁被覆付直線突合せ用圧着端子スリーブ(ストレート形)【200~500個入り】

                              0
                              通常価格(税別) :
                              6,950円~
                              特別価格
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目
                              当日出荷可能
                            • ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                                福電

                                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                                0
                                通常価格(税別) :
                                16,203円~
                                通常出荷日 :
                                5日目
                              • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                                  KHD

                                  600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                                  4.4平均満足度 4.4
                                  通常価格(税別) :
                                  2,440円~
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 防水形ピン端子
                                  • 数量スライド割引

                                  ニチフ端子工業

                                  防水形ピン端子【100個入り】

                                  4平均満足度 4.0
                                  通常価格(税別) :
                                  4,295円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
                                  • 数量スライド割引

                                  フエニックス・コンタクト

                                  フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)【1~1,000個入り】

                                  4.4平均満足度 4.4
                                  通常価格(税別) :
                                  16円~
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                                    ミスミ

                                    【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 重ね合わせ型圧着リング【100個入り】

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    1,079円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • フェルール絶縁カラー付き
                                    • 数量スライド割引

                                    ワゴ

                                    フェルール絶縁カラー付き

                                    4.7平均満足度 4.7
                                    通常価格(税別) :
                                    14円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • 銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)
                                    • 一部SALE 2027/01/31まで
                                    • 数量スライド割引

                                    大同端子製造

                                    銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)【400~1,000個入り】

                                    4.3平均満足度 4.3
                                    通常価格(税別) :
                                    5,933円~
                                    特別価格
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 銅線用裸圧着端子(RD形) 丸形
                                    • 数量スライド割引

                                    ニチフ端子工業

                                    銅線用裸圧着端子(RD形) 丸形【1~50個入り】

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    373円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

                                      倉茂電工

                                      グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

                                      4平均満足度 4.0
                                      通常価格(税別) :
                                      9,761円~
                                      通常出荷日 :
                                      3日目〜
                                    • 電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                                        LAPP

                                        電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                                        5平均満足度 5.0
                                        通常価格(税別) :
                                        3,000円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
                                        • 数量スライド割引

                                        ニチフ端子工業

                                        銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】

                                        4.6平均満足度 4.6
                                        通常価格(税別) :
                                        671円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能

                                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                      電線カテゴリの売れ筋ランキング

                                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                      比較リスト