ECO ダストボックス通販・販売特集
ECO ダストボックスの特集ページです。
ダストボックス 本体 ホワイト 90LやワイドダストボックスなどECO ダストボックスに関する商品を探せます。
ダストボックス 本体 ホワイト 90L
0
【特長】
・どの容器も同じ奥行寸法なので、容量違いの商品を並べてもすっきり見えます。
・フタの色で分別が徹底できます。
・8種類の分別シール付き(フタに付属)です。
・※分別シールは蓋1枚につき、1枚同梱しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
もっと読むワイドダストボックス
0
φ75mmキャスター付ワイドダストボックスです。
材質:ポリエチレン(再生樹脂)
通常価格(税別) :
87,980円~
一部当日出荷可能
工場用保管庫 FS型(下置きダストボックス)
0
【特長】
・ゴミ箱を本体内に収納することができ、美観を損ないません
・フタ(ステンレス)が付いているので廃棄物のにおいを防ぎます
・最大収納ダストボックスサイズ:W400×D550×H670までのサイズを2個収納可能です
・作業テーブルとしても仕様できるホワイト色の保管庫です
・パンチングパネルが取り付け可能です
【材質】
・スチール(SPCC)
もっと読むオートドライグローブボックス
0
【特長】
・除湿された環境が必要な作業に適しています。
・高分子電解質膜により庫内を除湿します。
・シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。
・ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。
・パスボックスは真空減圧が可能です。
もっと読む冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
0
【特長】
・保冷剤が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました
・素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です
・安心安全の日本製冷感保冷剤が2個付属します
・保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます
・電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます
・空調ファンのDCモーターには世界No.1シェアであるマブチ製です
・熱中症対策に(特に30℃を越える真夏日には保冷剤を背中にセットすることによってより効果を発揮します)
【材質】
・ウェアの素材:ポリエステル100%
・バッテリー:PSE認証済み Li-Po(リチウムポリマー電池)
・ファン素材:ABS
・ウェア:1着
・ファン:2個
・USBリモコン付きケーブル
・USBモバイルバッテリー(10000mAh) 色は白か黒になります
・冷感保冷剤:2個
もっと読むステーションボックス ゴミ箱
0
キャスター仕様、アジャスター仕様、固定台仕様の3タイプから選べるゴミ箱。
【特長】
・上下扉を開ければフルオープンになり、底面フラット構造で清掃が楽にできる。
・高さ、奥行きが同じなので、容量の違うサイズを2台以上の組み合わせができる。
・美観を損なわないシンプルスタイル。
・30mmの南京錠で施錠が可能。
・透明タイプは中が見える事で分別意識が向上でき、複数台設置時には、ゴミ捨てがスムーズにできる。
【用途】
・集合住宅、公共のゴミ収集所などに利用可能。
・ゴミの分別に最適。
もっと読むクーラーボックス アイセルSB
0
【特長】
・立てたままペットボトルを収納できる仕様のクーラーボックスです
・サビに強く丈夫で壊れにくいステンレスバックルです
ドライボックス
0
・湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
通常価格(税別) :
3,090円~
一部当日出荷可能