17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIP基板通販・販売特集

DIP基板の特集ページです。 Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)やPreci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)などDIP基板に関する商品を探せます。

  • 基板用角型コネクタカテゴリの
    売れ筋ランキング

  • Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

      PRECI-DIP

      Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

      0
      通常価格(税別) :
      1,370円
      通常出荷日 :
      5日目
    • Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

        PRECI-DIP

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/スルーホール)

        0
        通常価格(税別) :
        798円
        通常出荷日 :
        5日目
      • Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)

          PRECI-DIP

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)

          0
          通常価格(税別) :
          162円
          通常出荷日 :
          5日目
        • Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

            PRECI-DIP

            Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

            0
            通常価格(税別) :
            260円
            通常出荷日 :
            5日目
          • Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

              PRECI-DIP

              Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

              0
              通常価格(税別) :
              516円
              通常出荷日 :
              5日目
            • Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/6極/1列/ライトアングル)

                PRECI-DIP

                Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/6極/1列/ライトアングル)

                0
                通常価格(税別) :
                352円
                通常出荷日 :
                5日目
              • 17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタ
                • 数量スライド割引

                フジクラ(旧:第一電子工業)

                17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタ

                0
                通常価格(税別) :
                726円
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)

                  PRECI-DIP

                  Preci-Dip 多極コネクタ(1.27mmピッチ/6極/2列/ストレート)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  496円
                  通常出荷日 :
                  5日目
                • Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)

                    PRECI-DIP

                    Preci-Dip 多極コネクタ(2.54mmピッチ/4極/1列/ストレート)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    208円
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • 17JEシリーズ ストレートDIPタイプ

                      フジクラ(旧:第一電子工業)

                      17JEシリーズ ストレートDIPタイプ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      328円
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

                        PRECI-DIP

                        Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

                        0
                        通常価格(税別) :
                        134円
                        通常出荷日 :
                        5日目
                      • ユニバーサル基板 PCBシリーズ

                          タカチ電機工業

                          ユニバーサル基板 PCBシリーズ

                          0
                          通常価格(税別) :
                          138円~
                          通常出荷日 :
                          2日目
                        • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

                            タカチ電機工業

                            CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

                            5平均満足度 5.0
                            通常価格(税別) :
                            380円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

                              PRECI-DIP

                              Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

                              0
                              通常価格(税別) :
                              620円
                              通常出荷日 :
                              5日目
                            • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
                              • 数量スライド割引

                              タカチ電機工業

                              鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

                              4.4平均満足度 4.4
                              通常価格(税別) :
                              151円~
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-014101】

                                PRECI-DIP

                                Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-014101】

                                0
                                通常価格(税別) :
                                816円
                                通常出荷日 :
                                5日目
                              • Micro-USBコネクタ ZXシリーズ
                                • 数量スライド割引

                                ヒロセ電機

                                Micro-USBコネクタ ZXシリーズ

                                4.5平均満足度 4.5
                                通常価格(税別) :
                                85円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

                                  PRECI-DIP

                                  Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  966円
                                  通常出荷日 :
                                  5日目
                                • 0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ
                                  • 数量スライド割引

                                  ヒロセ電機

                                  0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

                                  3平均満足度 3.0
                                  通常価格(税別) :
                                  426円~
                                  通常出荷日 :
                                  5日目
                                • Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

                                    タカチ電機工業

                                    Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    283円
                                    通常出荷日 :
                                    2日目
                                  • DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
                                    • 数量スライド割引

                                    ヒロセ電機

                                    DF15シリーズ 0.65mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

                                    3平均満足度 3.0
                                    通常価格(税別) :
                                    702円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目
                                    当日出荷可能
                                  • Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

                                      PRECI-DIP

                                      Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-002-10-017101】

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      682円
                                      通常出荷日 :
                                      5日目
                                    • ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

                                        スリーエムジャパン

                                        ミニチュアデルタリボン(MDR) システム表面実装リセプタクル

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        694円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • ろう付け工具 バイト用チップ
                                        • 数量スライド割引

                                        三菱マテリアル

                                        ろう付け工具 バイト用チップ

                                        5平均満足度 5.0
                                        通常価格(税別) :
                                        1,463円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ
                                        • 数量スライド割引

                                        ヒロセ電機

                                        0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        211円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ
                                        • 数量スライド割引

                                        ヒロセ電機

                                        2mmピッチ 基板直付けコネクタ DF4シリーズ

                                        5平均満足度 5.0
                                        通常価格(税別) :
                                        5円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)
                                        • 数量スライド割引

                                        ミスミ

                                        Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(基板実装型)

                                        4.6平均満足度 4.6
                                        通常価格(税別) :
                                        298円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

                                          タカチ電機工業

                                          WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          385円~
                                          通常出荷日 :
                                          2日目
                                        • 57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)
                                          • 数量スライド割引

                                          フジクラ(旧:第一電子工業)

                                          57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)

                                          5平均満足度 5.0
                                          通常価格(税別) :
                                          957円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能
                                        • 1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ
                                          • 数量スライド割引

                                          ヒロセ電機

                                          1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          270円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能

                                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        基板用角型コネクタに関連する通販・販売特集

                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                        比較リスト