DINレール 35㎜通販・販売特集
DINレール 35㎜の特集ページです。
DINレール取付板 DRAシリーズやコンバータ専用35mm幅DINレール取付キットなどDINレール 35㎜に関する商品を探せます。
DINレール取付板 DRAシリーズ
DINレール取付板。
【特長】
・下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが可能。
【用途】
・DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取付ける為の取付板。
もっと読む- CAD:
- 2D
DINレール(スチール 導電性タイプ)
【ココが特長】
スチール製の導電性DINレールもご用意!
・定尺1000mmを追加いたしました
・面倒なDINレールの切断もおまかせください
65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です
・バリのないキレイな切断面です
・長さ指定タイプが3日目出荷になりました
もっと読むDINレール FDRシリーズ
【特長】
・ボックス内部に端子台やリレー、スイッチ等の取付やボックス本体や機器を取付けるためのDINレール
【用途】
・各メーカーのDINレール用タイプに対応可能
- CAD:
- 2D
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA
【ココが特長】
取付面強化型のアルミDINレール
・低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです
・面倒なDINレールの切断もおまかせください
65~600mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です
もっと読む通常価格(税別) :
1,216円~
一部当日出荷可能