DC100V 安定化電源通販・販売特集
DC100V 安定化電源の特集ページです。
多出力直流安定化電源 GPEシリーズや直流安定化電源 AD-8722DなどDC100V 安定化電源に関する商品を探せます。
多出力直流安定化電源 GPEシリーズ
【特長】
・最大4出力の多出力直流電源
・低リップル、低ノイズのドロッパ方式
・各チャンネル独立した絶縁出力
・10mV/1mAの表示分解能
・アウトプットON/OFFスイッチ付&外部接点ON/OFFコントロール
・設定値確認のためのV/I Check機能
・キーロック機能
・スマート冷却ファンにより低騒音を実現
・内部接続切替による直列(64V/3A)/並列運転(32V/6A)(CH1+CH2)
もっと読む直流安定化電源 AD-8722D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~20V、直流電流0~5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
19,701円~
一部当日出荷可能
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ
0
電圧・電流可変領域はフレキシブルに8倍変化。
【特長】
・定格電力範囲内において電圧・電流をフレキシブルに出力することが可能です
・10V/80Aから80V/10Aまで800W以内であれば20V/40Aや40V/20Aなどのように従来の直流安定化電源複数台分の出力をカバーします(PSF-800Lの場合)
直流安定化電源 DPSシリーズ
0
【特長】
・スイッチングレギュレーション方式を採用し、小型・軽量で高効率
・出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能
・出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます
・定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能です
・各種の用途に適した高い安定性と精度
【用途】
・電気、電子回路の電源供給に
・電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
・製造、品質管理の製品検査、調整用
もっと読む直流安定化電源 AD-8723D
常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A
・場所をとらずに省スペースに置けるスリムタイプ(幅95mm)
・見やすいバックライト液晶表示
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
【用途】
・研究開発、実験設備機器、学校教材、製造ライン、検査メンテナンスに
・幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
13,761円~
一部当日出荷可能
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ
0
【特長】
・シリーズレギュレータ方式
・全ての操作はロータリーエンコーダによるワンダイアル・コントロール
・ディジットキーにより設定桁のスピーディな選択。
・出力電圧は1mV、10mV、出力電流は1mA単位で高精度に設定。
・各出力の正負両極の電圧・電流をゼロから同時に可変できる絶対値トラッキング、さらに、ある電圧・電流値を基準としてプラス%、マイナス%のトラッキング設定が可能。
・操作ミスを防止するキーロック。
・ディレー機能による各CHのON/OFF時間の100msSTEPで10sまで設定可能。
もっと読む薄型スイッチング直流安定化電源 PSUシリーズ
0
【特長】
・小型・軽量・高効率のスイッチング方式です。
・出力スルーレート可変機能付です。
・内部抵抗制御機能を搭載しております。
・1Uサイズ/19インチラックマウント対応です。
もっと読む直流安定化電源 AD-8735D
0
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~3A
・トラッキング動作が可能。 2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使える
・定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
・ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性
【用途】
・研究機器、実験設備機器、学校教材、生産、検査メンテナスに
・生産、検査メンテナンスなど幅広い使い方が可能
もっと読む通常価格(税別) :
37,898円~
一部当日出荷可能
小型直流安定化電源 GPSシリーズ
0
【特長】
・出力電圧、出力電流レベルは、0から定格に至るまで設定でき、出力レベルはディスプレイで常に確認可能です。
・定電圧(CV)、定電流(CC)電源どちらの動作も可能です。
・外部電圧による出力電圧・電流レベルを制御することも可能です。
・フロントの出力電流 HI/LO切替スイッチにより、1mA の高分解能電源となります。
もっと読む通常価格(税別) :
31,132円~
一部当日出荷可能