DCプラグ 4mm通販・販売特集
DCプラグ 4mmの特集ページです。
DCプラグやStaubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグなどDCプラグ 4mmに関する商品を探せます。
DCプラグ
工作パーツ DCプラグ。
【特長】
・外径:5.5mm、内径:2.1mm用
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ
【特長】
・インライン、ニッケルメッキΦ4mmプラグ、接触信頼性の高いスプリング式MULTILAM搭載、組立式テストリード用。
・剛性絶縁スリーブ付。
・ねじ接続。
・仕上がり外径:~Φ3.9mm 断面積: 2.5 mm2。
もっと読むDC分岐ケーブル
0
【仕様】
1つのDCジャックの先に、2つのDCプラグがついた分配ケーブルです。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ニッケルメッキ
4mmバナナプラグケーブル【5個入り】
4mmバナナプラグに電線を取り付けた製品。1パック同色5個入り。
【特長】
・片側プラグ付き、両端プラグ付きから選定可能
・全長 0.5m、1m、2m、3mをご用意
・4mmバナナソケットとの接続が可
・使用電線 : UL1007 AWG20
・使用プラグ : TJ-560-**
・製品定格 : AC30V / 3A
もっと読むDCプラグ&ジャック
オス(プラグ)、マル信無線電機製,丸形コネクタ,DCプラグ&ジャック。
許容電流(A):0.5、許容電圧(V):DC12。
DCジャック
工作パーツ 配線用のDCジャック。
【特長】
・極性統一形
・定格:DC3.15V以下
オリジナルプラグ XG8
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ。
【特長】
・種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能
・スルーホールΦ0.8に対応
・2列タイプL形端子プラグはブロック形ベース採用によりはんだ付け時の作業性が向上、さらに簡易ロックレバーを用いて簡易ロックが可能(形XG8V、形XG8Wストレートを除く)
・分極カットが可能(形XG8W L形を除く)
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています
【用途】
・コネクタ間の中間プラグとして最適
もっと読む