CVC継手通販・販売特集
CVC継手の特集ページです。
管継手 ソケットやねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅などCVC継手に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2026/03/31まで
- 数量スライド割引
管継手 ソケット
【特長】
・ねじ接続による中小口径鋼管用の管継手で、JISB2301に「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」として規定されている継手です。
・JIS規格外品も一部製造しております。
・主な材料はマレブル(R)(黒心可鍛鋳鉄)で、ねじ部には管用テーパねじが加工してあり、表面を処理する場合は溶融亜鉛めっきを施しています。
・溶融亜鉛めっきは、環境負荷を軽減した優めっきに切り替えました。
もっと読む- CAD:
- 2D
銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式エルボ
0
【特長】
・このタイプのジョイントは本体、ナットから構成され銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続します。
・取付、取外しが簡単で狭い箇所においても容易にできソロバン玉リング式、くい込み式よりも耐振動性にすぐれております。
・用途冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
・下記に記載の圧力をご参考になり充分な安全率にてご使用ください。
・最高使用圧力:6.86MPa(70kgf/c㎡)常用使用圧力3.43MPa(35kgf/c㎡)。
・使用温度:-20-1500℃
もっと読む管端防食管継手 ソケット
0
環境にやさしい材料を!
より良い環境を残すために新たな発想で取り組みます。
【特長】
・優れた防食性能。
一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。
・容易な施工管理(管端コア一体型)。
ポリオレフィン樹脂内蔵コアと一体成形ですので、施工管理が容易で、「コアの入れ忘れ」「抜け落ち」の心配がありません。
・優れた衛生性と環境にやさしい樹脂を採用。
内蔵コアおよび外面ライニングにポリオレフィン系樹脂を採用していますので、衛生性に優れ、鉄屑として廃棄処理およびリサイクルができます。
・豊富な品揃え。
標準品、器具接続用継手、防食ねじ付(異種金属接続用)継手の品揃えをしています。
もっと読む- CAD:
- 2D
ステンレス配管用 メカニカル継手 ソケット
0
ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。
耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。
【特長】
・パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。
・パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
・パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
・パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。
・また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
・手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。
・本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
・拡管は自動機により、パイプセット後簡単正確にできます。
・パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持・固定が容易です。
もっと読む- CAD:
- 2D
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
金属管継手 ソケット | 管端防食管継手 ソケット | 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ソケット | ねじ込み管継手 PTソケット | ねじ込み管継手 SUS 径違いソケット | ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット | CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット | ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット | 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いソケット | ステンレス製ねじ込み管継手 ハーフソケット |
オンダ製作所 | 桑名金属工業(旧:日立金属) | リケン | フローバル | トラスコ中山 | ナゴヤ | シーケー金属 | トラスコ中山 | リケン | ナゴヤ |
| 534円 | 478円~ | 230円~ | 1,423円~ | 654円~ | 1,020円~ | 379円~ | 242円~ | 354円~ | 500円~ |
4日目 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 1日目 | 4日目~ | 4日目 | 在庫品1日目~当日出荷可能 | 2日目~ | 4日目~ |
継手 | 継手 | 継手 | 継手 | 継手 | 継手 | 継手 | 継手 | 継手 | 継手 |
ねじ⇔ねじ同径・同種 | - | ねじ⇔ねじ同径・同種 | ねじ⇔ねじ同径・同種 | ねじ⇔ねじ異径 | ねじ⇔ねじ異径 | ねじ⇔ねじ同径・同種 | ねじ⇔ねじ同径・同種 | ねじ⇔ねじ異径 | ねじ⇔ねじ同径・同種 |
ソケット | ソケット | ソケット | ソケット | ソケット | ソケット | ソケット | ソケット | ソケット | ソケット |
Rc | Rc | Rc | Rc | Rc | Rc | Rc | Rp | Rc | Rp |
1/2B(15A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |