CMOS センサ通販・販売特集
CMOS センサの特集ページです。
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)や超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】などCMOS センサに関する商品を探せます。
超小型CMOSレーザセンサ 【E3NC-S】
0
超小型CMOSレーザセンサ「E3NC-S」のセンサヘッド、アンプユニットです。
【特長】
・ワークの色・材質・表面状態の影響を受けず安定検出できる超小型CMOSレーザセンサです。
・ダイナミックレンジ50万倍により、ワーク変化の影響を受けず安定検出です。
・CMOSレーザヘッドで狭い場所にも取りつけ可能です。
・距離判別だから最小1.5mm段差まで安定検出です。
・悪環境でも安心のロボットケーブル&保護構造IP67です。
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用しました。
・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出実現しました
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
13,836円~
一部当日出荷可能
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】
どんなワークでも安定検出
【特長】
・0.1mmオーダーの段差を絶対安定検出!
・ワークの色や材質の変化に対応できるCMOSイメージセンサをレーザ光電センサに搭載。
・設置制約を受けない4タイプの検出距離バリエーション。
・コンパクトサイズでアンプ内蔵形。
・スマートチューニング ボタン一つで簡単設定。しかも背景検出の誤動作なし。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
10,899円~
一部当日出荷可能
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1
0
簡易計測に最適なCMOSレーザセンサ。
【特長】
・0.002mmの分解能で、簡易計測向け
・どんなワークでも安定計測
・4種の距離バリエーションで設置制約なし
・1,000mmの長距離タイプも用意
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
25,002円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
分解能0.5μmの高精度測定とLEDデジタル表示による使いやすさは、世界中の生産現場における様々な用途で活躍します。ハイコストパフォーマンスCMOSレーザ変位センサ。
【特長】
・サンプリング周期や出力などの設定はデジタル表示を見ながらその場で簡単設定。素早い装置の立ち上げに貢献します
・コントローラとデジタル表示部を内蔵させながら、コンパクトサイズを実現。僅かな隙間やロボットアームへの設置が容易に
・センサ設定・評価用ツールソフトをご用意しました
・可動部にも使える軽量ボディ
・水やホコリにも耐える保護構造IP67
・最大16台までセンサの一括設定が可能
・受光量波形のモニタリングやデータバッファリングなど、分析に必要なデータを簡単に収集することができます
・インストール時に、各言語を選択できます
・測定データを蓄積し、表示します
・過去に測定したデータと重ねて表示できますので比較し分析できます
・受光量を、受光素子のセル単位で表示します
・測定値と各端子の出力状態を表示します
・測定値表示・センサ設定用画面データ
・プログラマブル表示器GT02・GT12シリーズと組み合わせることで、離れた位置からセンサの状況確認や設定が簡単に行えます
・日本語・英語・中国語・韓国語を選択できます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA
ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能。
【特長】
・長距離検出(拡散反射形:1m、回帰反射形:7m)
・アプリケーションに合わせてビーム形状が選べるスポット、ライン、エリアタイプ
・スポット径の調整ができる
・光軸の調整ができる
・3タイプ揃って余裕の長距離1000mm検出
・透過形と同等の検出特性でセンサの設置が簡単
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
ワークの変化の影響を受けない安定測定。誰でも使える簡単設計。
【特長】
・高精度な10μm オーダーの計測が可能
・ワークの色や材質が変化しても移動しても安定測定
・誰でもボタン1つで最適設定できるスマートチューニング機能を搭載
・一目で文字がわかる11セグLED表示を採用
・4つのBANK機能を内蔵で、段取り替えを簡単に
・悪環境でも安心計測(センサヘッド保護構造IP67&ロボットケーブル)
・レーザ寿命表示機能で、ラインを止めないための「見える化」を実現
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
7,019円~
一部当日出荷可能