17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

CAT6A通販・販売特集

CAT6Aの特集ページです。 GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZHやCAT6A ツメ折れ防止LANケーブル LD-GPA・LD-GPATシリーズなどCAT6Aに関する商品を探せます。

  • GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZH

      BELDEN

      GIGAスクール対応 カテゴリ6Aケーブル U/UTP PVC・LSZH

      0
      通常価格(税別) :
      31,500円~
      通常出荷日 :
      3日目
    • CAT6A ツメ折れ防止LANケーブル LD-GPA・LD-GPATシリーズ
      • 数量スライド割引

      エレコム

      CAT6A ツメ折れ防止LANケーブル LD-GPA・LD-GPATシリーズ

      4.4平均満足度 4.4
      通常価格(税別) :
      1,386円~
      通常出荷日 :
      4日目
    • カテゴリ6A モジュラージャック
      • 数量スライド割引

      パンドウイット

      カテゴリ6A モジュラージャック

      0
      通常価格(税別) :
      2,322円
      通常出荷日 :
      1日目
    • CAT5E・CAT6A モジュラージャック
      • 数量スライド割引

      パンドウイット

      CAT5E・CAT6A モジュラージャック

      0
      通常価格(税別) :
      907円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)
      • 数量スライド割引

      パンドウイット

      カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

      0
      通常価格(税別) :
      5,428円
      通常出荷日 :
      3日目
    • Cat6A RJ45モジュラプラグ
      • 数量スライド割引

      パンドウイット

      Cat6A RJ45モジュラプラグ【100個入り】

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      43,028円
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

        ミスミ

        LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        1,187円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

        0
        通常価格(税別) :
        1,304円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

          ミスミ

          LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          1,145円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)
          • 数量スライド割引

          ミスミ

          LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)

          4.2平均満足度 4.2
          通常価格(税別) :
          1,370円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

            ミスミ

            LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

            4.3平均満足度 4.3
            通常価格(税別) :
            1,940円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • CAT6A STP(より線/単線) 自由長 LANケーブル

              ミスミ

              CAT6A STP(より線/単線) 自由長 LANケーブル

              5平均満足度 5.0
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ

                ミスミ

                STP シールド有 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                14,658円
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)
                • 数量スライド割引

                パンドウイット

                CAT6A UTPパッチコード(細径タイプ 28AWG)

                0
                通常価格(税別) :
                2,401円~
                通常出荷日 :
                3日目
              • Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット
                • 数量スライド割引

                パンドウイット

                Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット

                0
                通常価格(税別) :
                3,876円~
                通常出荷日 :
                4日目〜
              • UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

                  ミスミ

                  UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ【100個入り】

                  4.5平均満足度 4.5
                  通常価格(税別) :
                  11,392円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

                    ヒロセ電機

                    TM31Pシリーズ Cat.6A 規格対応モジュラープラグ

                    0
                    通常価格(税別) :
                    638円
                    通常出荷日 :
                    9日目
                  • CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル
                    • 数量スライド割引

                    ミスミ

                    CAT6A UTP (より線) 細径 やわらか LANケーブル

                    4平均満足度 4.0
                    通常価格(税別) :
                    1,011円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル
                    • 数量スライド割引

                    ミスミ

                    CAT6A STP (より線) ツメ折れ防止 LANケーブル

                    3.7平均満足度 3.7
                    通常価格(税別) :
                    1,220円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • JISプレート用ジャックキット CAT5e/CAT6A
                    • 数量スライド割引

                    パンドウイット

                    JISプレート用ジャックキット CAT5e/CAT6A

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    2,585円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
                    • 数量スライド割引

                    パンドウイット

                    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ【100個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    82,556円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)
                    • 数量スライド割引

                    ミスミ

                    LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

                    3.5平均満足度 3.5
                    通常価格(税別) :
                    1,806円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • LANケーブル カテゴリー6A ツメ折れ防止カバー付 ブルー 1~50m

                      エスコ

                      LANケーブル カテゴリー6A ツメ折れ防止カバー付 ブルー 1~50m

                      0
                      通常価格(税別) :
                      1,513円~
                      通常出荷日 :
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                    • GIGAスクール構想対応 CAT6A UTP 単線 LANケーブル
                      • 数量スライド割引

                      ミスミ

                      GIGAスクール構想対応 CAT6A UTP 単線 LANケーブル

                      1平均満足度 1.0
                      通常価格(税別) :
                      22,449円
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • CAT6A F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 10GBASE-T対応

                        日本製線

                        CAT6A F/UTP 一括遮蔽シールドケーブル 10GBASE-T対応

                        0
                        通常価格(税別) :
                        63,600円
                        通常出荷日 :
                        4日目
                      • CAT6A U/UTP スタンダードケーブル 10GBASE-T対応

                          日本製線

                          CAT6A U/UTP スタンダードケーブル 10GBASE-T対応

                          0
                          通常価格(税別) :
                          75,629円
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • 産業用イーサネット CAT6A STP(より線・二重シールド)高屈曲 極細 LANケーブル

                            ミスミ

                            産業用イーサネット CAT6A STP(より線・二重シールド)高屈曲 極細 LANケーブル

                            0
                            通常価格(税別) :
                            5,086円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • CAT6A STP(より線・二重シールド)可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル

                              ミスミ

                              CAT6A STP(より線・二重シールド)可動用 高屈曲 自由長 LANケーブル

                              5平均満足度 5.0
                              通常出荷日 :
                              6日目
                            • CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

                                ミスミ

                                CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド

                                0
                                通常価格(税別) :
                                2,485円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                                  ミスミ

                                  LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  1,203円
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能

                                これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                比較リスト