CAN 終端抵抗通販・販売特集
CAN 終端抵抗の特集ページです。
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップやMELSEC-F FX3S シーケンサ本体などCAN 終端抵抗に関する商品を探せます。
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
小形ながら高い機能を持ったシーケンサ本体。
【特長】
・小規模の制御に適したベーシック機PLC(CPUユニット)。
・ネットワークとアナログ機能の拡張性を強化。
・基本命令0.21μs、従来比約3倍の高速演算処理。
・プログラム容量の増加。
・インバータ通信命令、浮動小数点命令に対応。
・全機種EC指令、UL規格対応。
【用途】
・小規模シーケンス制御。
"【合わせ買い推奨商品】"
・FXシリーズ対応ケーブルはこちら
・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
三菱マイクロシーケンサのMELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ。
【特長】
・バッテリ寿命目安:5年(周囲温度:25℃)。
【用途】
・FX3U、FX3UC内蔵のRAMメモリの内容のバックアップに必要。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。
【特長】
・新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現
・省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ(形XG4C)も用意
・中継使いができる圧接タイププラグ(形XG4E)も用意
・MIL規格(MIL-C-83503)に準拠
・UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています(形XG4U、形XG4Hは除く)
【用途】
・さまざまな用途に使用可能
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読むMELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット)のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代。
・高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
・スピード、容量、性能、機能を持つ新たな高性能機。
【用途】
・小規模シーケンス制御に便利。
"【合わせ買い推奨商品】"。
・FXシリーズ対応ケーブルはこちら。
・FXシリーズ対応ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら。
・その他FXシリーズ用ケーブルはこちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU
三菱電機PLC(CPUユニット) のマイクロシーケンサ。
【特長】
・第3世代のスタンダードモデル。
・オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
・機能拡張ボードを2台接続可能(14点、24点タイプは1台のみ接続可能)。
【用途】
・小規模シーケンス制御に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
サーキットプロテクタ CP30-BA
【特長】
・MCCBでは保護できないような低容量の制御回路、ヒーター、モータ、電磁弁、トランス、電子回路などの保護に主に利用され、装置や制御盤等の各種制御回路の省スペース化が図れます
・定格電流の種類が細かく、過電流動作特性も複数ラインアップしています
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)
三菱電機PLC(CPUユニット)で高精度シーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Qシリーズの新世代シーケンサが、「ユニバーサルモデル :QnU」。
・命令処理速度の向上。
・デバイス容量の拡大。
・標準的なインターフェースの採用。
【用途】
・システム構築に便利。
もっと読む