通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
C13 変換の特集ページです。 IEC規格 アウトレット(ネジ止め)/C13や変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプなどC13 変換に関する商品を探せます。












通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/Oタイ…
4.58,589円

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用…
32,636円

バーテック
バーカットフレックスシステム MHMタイ…
06,752円 ~

ミスミ
ACコード 固定長(VDE)両端付き,プ…
5860円 ~

ミスミ
IEC規格 インレット(スナップイン)/…
4.1426円

INTERPOWER
IEC規格 プラグ(UL・CSA)/C1…
15,870円

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA…
4.31,503円 ~

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド…
4.58,900円 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):429円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):608円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):569円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):851円

アメリカン電機
コードコネクタボディ(引掛形)
4.5通常価格(税別):1,002円~