B7 カードケース通販・販売特集
B7 カードケースの特集ページです。
硬質カードケース B2やカードケースプラスチック製などB7 カードケースに関する商品を探せます。
硬質カードケース B2
0
【特長】
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
【商品仕様】
・規格:B2判
・内寸:縦520×横732mm
・外寸:縦525×横742mm
・厚:0.5mm
・材質:硬質塩ビ
・入数:1枚
・JANなど:4953349152144
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
カードケースプラスチック製
図面ホルダー用プラスチック製カードケース。
【特長】
・両面テープで簡単に貼り付け可能。
・用途に応じて寸法も色々。
【用途】
・分電盤、制御盤の図面入れとして利用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ツールケース B-81 本体/書類差し/工具差し
0
ノートパソコンやアクセサリー類などを収納可能なアルミ製ツールケースです。
【特長】
・アルミフレームにガスケットをインサート。水やホコリの侵入を防ぎます。
・頑丈でグラつきのない長蝶番。
・緩衝ウレタンを装着すれば、より強固で確実な収納が可能。
・A4ファイルが収納でき、電車の中でもヒザの上に載せられる、ほどよいコンパクトサイズ。
・書類差し(B-81-6)や工具差し(B-81-7)を追加することで、さらに便利に活用可能。
もっと読むカード・ホルダー (連続式)【20個入り】
0
連続貼付作業が省略できます
【特長】
・一体型となっているため、従来の1ピース毎のカードホルダーに比べて、貼付作業の大幅な省力化が図れます。
・溶着部分に沿って自由に切断してご使用いただけます。
もっと読むラベルケース
0
表示用の用紙を差し込むケース、ホルダー。
【特長】
・表示用の用紙を差込み、ホルダーで簡単にパイプに取り付けできる。
・ラベルケースはラベルホルダーGAP-06かGAP-6Bと併せて利用。
【用途】
・棚や間口の表示が必要な場合に。
もっと読むパーツケース B-10
内箱組み合わせで6パターンから選ぶことができる堅牢なABS製の工具箱。
【特長】
・フタが透明で内容物が一目瞭然。
・外箱の中に内箱を組み込むことが可能な二重構造。
・フタの角度は90°、180°の二段階で止まる機構を採用、積み重ねても使用可能。
・内箱2種類の組み合わせで6パターンから選択可能、各列は仕切り板で最大12等分に分割可能。
・底/側面のコーナーは小物が取りやすいカーブ付、内箱A~Cは同じ外形寸法で組み替え自由。
・仕訳品が一目でわかる表示シール付き。
【用途】
・パーツ等の小物の保管に便利。
もっと読む見出しカード/カード押え B-108・B-118用
パーツキャビネット小型引出用カード押え。
【特長】
・入数:50枚。
・ホーザン パーツキャビネット(B-108、B-118)用引き出しの見出しカードとカード押さえ。
【用途】
・適応:B-405/B-404/B-403/B-402。
もっと読むマグネットソフトケース B6
0
【特長】
大切な書類を、汚れや破損から守る。
【商品仕様】
・規格:B6判
・内寸:縦134×横190mm
・外寸:縦137×横196mm
・厚:1.2mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JANなど:4953349153448
もっと読む