AR H2 混合ガス通販・販売特集
AR H2 混合ガスの特集ページです。
SDカード付CO2濃度計や圧力調整器ハイセレクトなどAR H2 混合ガスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
SDカード付CO2濃度計
0
【特長】
・4000ppmまで測定できるCO2測定器です
・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
・大型液晶(60×50mm)でCO2と湿度と温度を同時に表示します
・SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
・データー通信用にRS232Cインターフェースが付いています(ケーブルとソフトウエア別売)
【用途】
・CO2、温度、湿度測定
もっと読む圧力調整器ハイセレクト
0
【商品仕様】
<型番:AHN-3>特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
<型番:BHN-3>2段減圧式構造で一時側圧力の大幅な変化があっても出口圧力は変動することなく安定したガス供給が得られます。
【用途】
・溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ホットエアーガン
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。
【特長】
・高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。
・内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
CO2モニター
<CO2-M1>
【特長】
・周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニターできます。
・アラーム表示とアラーム音によりCO2レベルの異常を素早く知らせます。
・CO2レベルをGood、Normal、Poorの3段階で分かりやすく表示します。
・カレンダー、時計、温度、湿度も同一画面で確認できます。
【用途】
・検知対象:二酸化炭素(CO2)
<CO2-MINI>
【特長】
・CO2レベルと室温を交互に表示。
・周囲環境のCO2レベルを数値で表示します。
・3段階のLED(緑色:800ppm以下/黄色:800~1200ppm/赤色:1200ppm以上、設定変更可能です)で直感的に分かりやすく表示します。
・温度センサーも内蔵されているので、室温も分かります。
・CO2レベルと室温を交互に表示します。
【用途】
・検知対象:二酸化炭素(CO2)
・職場や現場でのCO2監視
・学校や公共機関でのCO2監視
もっと読むSURE プラジェット用交換ヒーター,質量:33g
【特長】
・プラジェットの交換用ヒーターです。
【商品仕様】
・適合機種:PJ-206A、PJ-206A1、PJ-208A、PJ-208A1、PJ-214A-220V
・消費電力(W):1000
・対応電源(V):AC220
・プラジェット用ヒーター
・JANコード:4905058218529
・トラスココード:805-2558
・質量:33g
【材質/仕上】
・碍子、ヒーター線など
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
CO2ガス検知器
0
【特徴】●4000ppmまで検知できるCO2測定器です。●小型赤外線センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました。●吸引式なので確実にCO2を捉えます。【用途】●CO2測定に。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
データロガーCO2測定器
0
【特長】
・6000ppmまで測定できるCO2測定器です
・赤外線NDIR式センサを採用し、CO2の高精度な測定を実現しました
・大型液晶表示で測定値が見やすいです
・データロガー付なので本体に16000データを保存できます
・測定に便利なホールド・MAX・MIN機能付です
・CO2、濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
・RS232Cインターフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウエア標準付属)
【用途】
・CO2、温度、相対湿度測定に
もっと読む