AED収納ボックス通販・販売特集
AED収納ボックスの特集ページです。
収納ボックス CBボックスや収納ボックス ラタン調ボックス などAED収納ボックスに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
収納ボックス CBボックス
【特長】
・多使用可能なCBボックスです。
【用途】
・カタログ、雑誌の整理にお使いいただけます。
収納ボックス ラタン調ボックス
0
ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインでのボックス型コンテナ。
【特長】
・A4ファイルの収納が可能。
・一般的なカラーボックス(棚内寸:約390×275×275mm)にぴったり収納。
【用途】
・オフィスや事務所などでの小物収納。
もっと読む収納ケース クリアボックス
場所をとらないお手頃サイズの収納ケースです。
【特長】
・多目的に使えます。
・CB-25:収納の目安はセーター(薄手)×6枚、バスタオル×8枚。
・CB-38:厚手の衣類収納にも適します。クローゼットキャリーと組み合わせて使用できます。
もっと読む収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読む高い所用収納ボックス
0
【特長】
・高い所に収納しても取り出しやすいよう、ボックス下部に取手が付いています
・半透明ですので内容物の確認が容易です
収納ケース NTボックス
0
【特長】
・スタッキング(積み重ね)でき便利です
・長さを測れるフタに60cmまでの便利な目盛り付です
・工具類やアウトドア収納に便利なバックル蓋付きコンテナです
【用途】
・工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に
【材質】
・本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
・線材:ステンレス鋼
もっと読む熱機器収納キャビネット FXHシリーズ
0
【特長】
・テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に最適した放熱用換気スリット付のキャビネットです。
・放熱効果を高めるために両側面、ドア面の3面に換気スリットを設けてあります。
・材質:鉄板製 函体形式:屋内用露出形
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ステーショナリーボックス(ホワイト・クリアホワイト)
0
デスクの下の空きスペースに最適な収納ボックス。
【特長】
・A4用紙や伝票の収納。
・キャスター(別売)の取り付けが可能。
・材質:収納ボックス/ポリプロピレン、キャスターセット/ポリプロピレン、ポリカーボネート、鉄。
【用途】
・書類の整理に。
もっと読む収納ケース 薄型ボックス
0
【特長】
・高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。
・底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
組立式 木製収納ボックス
0
【特長】
・上下左右に連結できます
・積み重ねは4段まで可能
・棚板の奥行は2段階調節、高さは3段階調節が可能
・背面には配線を通す穴があります
【材質】
・メラミン加工パーティクルボード
もっと読む