ACDCコンバータ 12V通販・販売特集
ACDCコンバータ 12Vの特集ページです。
スイッチングACアダプタ(12VDC 5A)やAC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-AシリーズなどACDCコンバータ 12Vに関する商品を探せます。
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
もっと読むブロック電源 S8TS
0
電源が連結できる。
乾電池感覚で容量アップが可能。
【特長】
・1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ)
・1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ)
・出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。
・N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V)
・鉛フリーはんだ対応。
・入力条件:DC入力もDC80~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。
【用途】
・DC24V及びDC5Vなどマルチ電源が必要な際または電源容量が増える可能性がある際に使用される。
もっと読むスイッチング電源 SUCS3モデル 3W単出力
出力電力0.98W~3Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
・3Wモデルのケースカバー付きDCDCコンバータ。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。
もっと読む- CAD:
- 2D
SUS1R5モデル 1.5W単出力
出力電力1.5W~10Wまで取り揃えたオンボードタイプのDCDCコンバータ。
【特長】
・コーセルのDCDCコンバータのスタンダード商品。
・表面実装(SMD)、スルーホール実装(DIP)を選べる。
・1.5WモデルのオープンフレームDCDCコンバータ。
【用途】
・メイン電源から電圧を変換したり、バッテリーなどの直流から他電圧に変換する絶縁型DCDCコンバータ。
もっと読む- CAD:
- 2D
スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)
世界標準サイズのDIN専用電源・製品ラインナップ:30W~480Wを用意。
【特長】
・ワイド入力(AC85V~264V)
・DIN(35mm)レール取付対応
・広い動作周囲温度範囲(MAX70℃)
・入出力端子台はブロック端子とヨーロッパ端子の2タイプを用意
・ピーク電力対応、定格出力電力の1.5倍のピーク電力に対応
・過電流保護、過電圧保護回路付き
【用途】
・制御盤などDINレールを使用した装置に最適
もっと読む通常価格(税別) :
4,990円~
一部当日出荷可能
マルチ出力電源 OZM-015
0
長寿命、高効率のマルチ出力電源。
【特長】
・高効率、高信頼性のマルチ出力電源
・同期整流回路を搭載し、高効率を実現
・電気代の削減や、CO2を削減が可能
・電源の発熱が小さいため装置全体としての温度上昇も低く抑えるだけでなく、製品の寿命も延ばすことが可能
・メイン電圧は+5Vの他、+3.3Vタイプもラインアップ
【用途】
・ロジック回路に最適な±電圧付マルチ出力電源
もっと読む