ACアダプターLED通販・販売特集
ACアダプターLEDの特集ページです。
ACアダプターやLEDテープライト ACアダプター付などACアダプターLEDに関する商品を探せます。
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
GFLEDオプション ACアダプタ
グリーンフレームN(GFシリーズ使用可能)
・ACアダプタ
・作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
【入力電圧】 AC100V±10%
【出力電圧】 DC24V
【出力電流】 1A
もっと読む- CAD:
- 2D
LEDスポット照明 小型フレキシブル
◆特長
スポット照明とフレキシブルアームが一体化したLED照明で、 加工機の刃先等に照射する照明としても最適です。フレキシブルアームで、使用時のみ必要な場所を照射可能なため、作業スペースを干渉しないように位置調整ができ、使い勝手が良いです。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ON・OFFタイプ
◆特長
ON・OFFスイッチ一体型のため、別途スイッチを取付る手間が不要のLEDバー照明です。タッチセンサーでON・OFF切り替え可能となっており、簡単に操作できます。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読む