ACアダプター 120W通販・販売特集
ACアダプター 120Wの特集ページです。
ACアダプター ノートPC用やACアダプタなどACアダプター 120Wに関する商品を探せます。
ACアダプター ノートPC用
0
【特長】
・ノイズをカットするフェライトコア付
・自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
・ノートPC用ACアダプター、75W、90Wモデル
通常価格(税別) :
6,003円~
一部当日出荷可能
- 数量スライド割引
- 規格拡大
c-UL
電安法PSE
フリー入力
ACアダプタ
ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
USB-ACアダプター
0
【特長】
・合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです
・USBポートを2個搭載でスマートフォンなら2台同時充電も可能です
※2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります
・各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です
・電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用し、コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・世界で使えるAC100~240V入力対応で海外旅行にも最適です。※別途変換プラグが必要です
もっと読むACアダプターUECシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる。
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる。
・バッテリーの充電器との兼用が可能。
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用する。
もっと読むACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読むACアダプタ
ワイヤレスコントロールユニットのPWS型用ACアダプタ対応機種:PWSシリーズ、LA6-POE
- CAD:
- 2D