ACアダプタ 65W通販・販売特集
ACアダプタ 65Wの特集ページです。
ACアダプターやLEDバー照明などACアダプタ 65Wに関する商品を探せます。
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読む- 数量スライド割引
- 規格拡大
c-UL
電安法PSE
フリー入力
ACアダプタ
ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
LEDスポット照明 小型
【特長】本体IP67で、防水防塵機能を備えた小型スポット照明です。360度首振り機能&マグネット付きで、様々な場所で使用できます。調光タイプのご用意もございます。 (型式LEDMMC)
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
LEDバー照明 調光機能付き
◆特長
調光コントローラ付きのLED照明です。本体IP65対応、付属のコントローラのツマミで無段階で調光可能です。ワークや作業者によって光の強さを調節する作業スペースに最適です。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
積層信号灯 LRシリーズ
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリーズ。
【特長】
・「光」見えやすさ:インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現
・「音」聞こえやすさ:円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用
・「使」つかいやすさ:LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能
・「強」耐環境性の強さ:凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぐ(LR10:IP保護等級IP66/IP69K取得、LR4~LR7:IP保護等級65取得)(※LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用
・屋外使用も可能な高い環境性能と視認性(LR10のみ)
【仕様】
・[サイズ]Φ40~100
・[発光色]赤/黄/緑/青/白/マルチカラー
・[対応トランジスタ]NPN/PNP(M2仕様除く)
・[ブザー音色]4パターン(DIPスイッチによる切替)
・[音量調節]可(2段階)
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D