AC AC コンバータ通販・販売特集
AC AC コンバータの特集ページです。
ACアダプタやAC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-AシリーズなどAC AC コンバータに関する商品を探せます。
- 数量スライド割引
- 規格拡大
c-UL
電安法PSE
フリー入力
ACアダプタ
ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
もっと読む通常価格(税別) :
3,613円~
一部当日出荷可能
インターフェースコンバータ PHC-D08
0
電気製品を自在に制御できるインターフェースコンバータ。
【特長】
・パソコンのUSBポート/RS-232Cポートと配線できます
・リセットスイッチを装備し、手動で素早く簡単に初期状態に戻すことができます
・簡単な通信プロトコルでソフトの負担が軽くなります
・出力接点数は、8点で各接点は独立しています
・出力端子には、スクリューレス端子を採用し、圧着などの電線加工が不要なため、簡単に配信できます
【用途】
・無人レジ、券売機などに設置
もっと読む- CAD:
- 2D
ACアダプタ
アルミパイプ構造材 GF稼動パーツ(オプション)。入力AC100V⇒出力DC24V 1A コード長1.2m。
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
UL
c-UL
CCC
省スペース
ネジ取付
DINレール
ACミニコンタクタ
省スペースに配慮した高感度のACミニコンタクタ商品となります。
- CAD:
- 2D
リニア方式プログラマブルAC電源
0
【特長】
・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
・出力容量:(AC200V時)
APS-7050:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
APS-7100:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
APS-7200:2000VA、0~155Vrms/16.8A、0~310Vrms/8.4A
APS-7300:3000VA、0~155Vrms/25.2A、0~310Vrms/12.6A
・任意波形機能をサポート:プリセット波形を選択(パラメータ設定可能)。
・電圧サージ/電圧ディップ(低下)機能をサポート。
・測定機能:電圧、電流、電力、皮相電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数、力率、クレストファクタ
電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ(APS-7050/7100)
電流測定レンジ:0.200~3.500A、3.00~35.00A、2レンジ(APS-7200/7300)
・3タイプのテストモード機能(シーケンス、シミュレート、プログラム)を搭載。
・プリセット機能:プリセット、テストモードの設定を各々10個まで保存/呼出
・LabVIEWドライバ・インターフェース:USBホスト(USBメモリ専用)、LAN、USBCDC(APS-7200/7300のみ)
・オプションインターフェース:GP-IB(APS-001)、RS-232C/USBCDC(APS-002)、RS-232C(APS-007)
・リモートコントロール:同期信号、プログラムモード信号出力、トリガイン/アウト、出力オン/オフ
もっと読むリニア方式AC電源
0
【特長】
・4.3インチカラーTFT液晶を採用。
・筐体サイズ:高さ88mm(2U)
・出力容量:(AC200V時)
APS-7050E:500VA、0~155Vrms/4.2A、0~310Vrms/2.1A
APS-7100E:1000VA、0~155Vrms/8.4A、0~310Vrms/4.2A
・測定機能:電圧、電流、電力、電流(ピーク)、電流(ピークホールド)、周波数
・電流測定レンジ:2.00~70.00mA、60.0~350.0mA、0.300~3.500A、3.00~17.50A、4レンジ
もっと読む