AC アダプター 6v通販・販売特集
AC アダプター 6vの特集ページです。
L-700/701/705 LEDライト用ACアダプタやACアダプターなどAC アダプター 6vに関する商品を探せます。
ACアダプター
DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
- CAD:
- 3D
ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読むLEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
- 数量スライド割引
- 規格拡大
c-UL
電安法PSE
フリー入力
ACアダプタ
ミスミオリジナル低価格、ACアダプタ。出力電圧5V、12V、24Vを取り揃え。出力電圧5V、12V用にDCジャックも取り揃え。
USB2.0 A-Bタイプケーブル
【特長】
・USB-AタイプをBタイプに変換するケーブルです
・定格電圧30V・シールドつき
・使用温度範囲:0℃~50℃、保存温度範囲:-20℃~60℃
LEDバー照明 ACフリー
◆特長
入力電圧がAC100~240Vに対応するACフリータイプのLEDバー照明です。IP65取得しており、粉塵が舞う工作機械などでも使用可能です。AC電源接続のため設置までの時間が短縮されます。
LED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
2,964円~
一部当日出荷可能