ABUS南京錠通販・販売特集
ABUS南京錠の特集ページです。
南京錠 C-555NやシムプレートなどABUS南京錠に関する商品を探せます。
南京錠 C-555N
ワンタッチロックタイプの黄銅製のキー式南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプ : 吊金を奥まで押込と施錠される。
・黄銅製。
【用途】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
スナップ錠 PKWS
SUS304製の汎用スナップ錠です。耐食性に優れ、さまざまな扉や蓋に柔軟に取り付けできます。取り付け穴ピッチは現場に合わせて調整してください。
- CAD:
- 2D
- /3D
南京錠 C-555
黄銅製のキー式南京錠。
【特長】
・ワンタッチロックタイプ。
・吊金を奥まで押込と施錠される。
【特長】
・フェンス、門扉、点検口。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
1,582円~
一部当日出荷可能
スナップ錠 PKBS PKBSL
SUS304製の汎用スナップ錠です。耐食性に優れ、幅広い扉や蓋に対応します。2種類の受座と3サイズをラインナップし、しっかり固定できるワンタッチ構造です。
- CAD:
- 2D
- /3D
インターロックプラグ
安全扉や工作機に取り付け不用意な電源の投入による事故を防ぐための安全機器。
【特長】
・強制開離。回路の一部を抜き取ったことが目で確認できる安心構造。
・抜差しするだけの簡単で且つ確実な操作性。万一の緊急時にも瞬時にプラグを抜き機械を停止可能。
・シンプル構造。複雑な接点・動作構造を極力省き、高信頼性を追及した製品。
・扉のインターロックに必要な大きさを確保し、同時に携帯時にもかさばらず、紛失しにくいサイズ。
インターロックプラグ本体と安全柵などを固定する場合に使用する製品です。(WSP-280L-A)
【用途】
・安全柵の扉、工作機械・産業機械などの扉部・操作盤に最適。
・自走・自動倉庫の通路扉部・操作盤、その他、機械設備全般に最適。
もっと読むカムロックファスナー C-536
ワンタッチでロックと解除ができるファスナー。
【特長】
・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉。
・従来のファスナーのように回す必要なし。
・カムでロックしているので振動で緩むことがない。
・プラグを持って扉の開閉が行なえる(C-536-4)。
・プラグは奥まで確実に押す。
・材質 : ポリアセタール(POM)。
・付属品 : 止め輪 。
【用途】
・軽量の扉。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
南京錠 001シリーズ
【特長】
・スタンダードタイプ・吊長タイプ共通
・錆びにくく抜群の耐久性を持つ真鍮製です
・同一キー、指定番号、マスターキーも可能(サイズが50mm以上のみ)の高精度品です
・南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです
・キーは3本付属しています
・スタンダードタイプ
・カバンから倉庫まで幅広く使え、サイズバリエーションが豊富です
・吊長タイプ
・倉庫、門扉などの特殊な場所にも幅広く使えるサイズバリエーションです
・ストロングタイプ
・錆に強く優れた耐久性を備えたオールステンレス製です
・吊は切断されにくい特殊鋼焼き入れです
・確実にロックできる両止め式です
・キーは3本付属しています
もっと読む