9pin 丸型コネクター通販・販売特集
9pin 丸型コネクターの特集ページです。
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ やEMI対策用 9Pin⇔9Pin クロスタイプなど9pin 丸型コネクターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
中継
信号用
ネジロック
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
Dsubコネクタのオスとメスを変換またはハーネスを延長するアダプタです。
【特長】
既設の配線を有効活用して延長することができます
- CAD:
- 2D
PCSコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
本多通信工業製PCSシリーズハーフピッチコネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。フードが小さいハーフピッチコネクタを使用。㈱キーエンス製のプログラマブル表示器などのFA機器に対応するケーブル。
【特長】
・コネクタ・フード:本多通信工業製PCSハーフピッチコネクタ
・ケーブル:二重シールド、一重シールド・細径柔軟タイプ等選定可。ツイストペア。
・全長:最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能。
・片側メスコネクタ、両端コネクタ付、Y端子、丸端子より選定可。
・㈱キーエンス製のプログラマブル表示器で使用される場合は カスタムNo.が必要(キーエンスVT3・VT2対応品ご注意参照)。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 小型丸型コネクタ JMシリーズ
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
小型・丸型コネクタ JN1W・JN2W シリーズ
産業用機器の電源用(5芯)、信号用(15芯)として開発されたもので、開発済みのJN1、2の4芯と10芯よりもワンサイズ大きくしました。5芯は13Amp用、15芯は10芯と同じコンタクト(圧着)を採用、ワンタッチロック機構の丸型、防水コネクタです。5芯はEN61984取得済み。
【特長】
JN1W
・15芯の圧着タイプで中継レセプタクルと隔壁中継レセプタクルの2種類。レセプタクルとプラグはJN2W
・プッシュ・ツイスト方式のワンタッチロック機構による容易且つ確実な嵌合
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性、耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能("0"リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
JN2W
・JN1Wと互換性をもち(15芯)、外殻に一部金属を使用することにより、堅労性を大幅にアップ(破壊強度3倍増)
・使用する圧着コンタクトはJN1と同様
・15芯・・・・レセプタクル:圧着結線/プラグ:圧着結線or半田結線(プラグのソケットコンタクトは、圧着と半田の2種類の結線タイプを選択することが出来ます)
・5芯・・・・全て半田結線。尚、5芯のレセプタクルは、ボディーアースとなっております
・5芯は、TÜV認定品(申請中)となります
・プラグはストレートとアングルの2種類、アングルタイプはケーブル引き出し方向を90度毎の4方向に設定可能
・アングルプラグは嵌合高さ(筐体面から)50.5mm(5芯)、42.5mm(15芯)
・IP67の防水・防塵性能
・耐振性・耐油性に優れた耐環境性能
・コンジット取付可能(0リングをコネクタに装着し、バラ線ケーブルが防水対応となります)
・誤嵌合防止キーが組み込まれており、キーをワンタッチで着脱、4ポジションに設定可能(5芯)
【用途】
・工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、FA機器、等
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
NCSシリーズをベースにした防水コネクタでシェルに黄銅+クロムめっきを採用。堅牢な上、塩害などにも強い。
土木機械、建設機械、非常用電源設備、船舶機器
【特長】
・黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
・ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP×6相当
もっと読む- CAD:
- 2D
難燃
信号用
ロボット
センサー
耐熱
IO-Link
ニッケルメッキ
M8丸型防水コネクタRJ45変換ハーネス
0
Ethernet、PROFINET、PROFIBUS、IO-LINK、EtherCATの4つの通信に対応M8コネクタRJ45コネクタ変換ハーネス
フエニックス・コンタクト、オムロン、TURCK、SUNX、Balluff、ifm efector、Sick、SMC等の各メーカーのM8 4芯コネクタ、RJ45コネクタと互換性あり
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
小型電子機器用丸形コネクタ SR30シリーズ
最大外径15mmの小型軽量な丸型コネクタ。
【特長】
・製品の最大外径がφ15と小型で、無線機などの小型電子機器に最適です。
・金属製の外装になっていますので、小型でありながら堅牢です。
・ケーブルの出し口にはブッシングを設けているので、ケーブルが屈曲される使用にも合うデザインとなっています。
もっと読む