7N01 アルミ通販・販売特集
7N01 アルミの特集ページです。
高精度 MTタッチスイッチ P11や超小形 高精度PTタッチスイッチなど7N01 アルミに関する商品を探せます。
高精度 MTタッチスイッチ P11
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67悪環境に強いコンタクトスイッチ。
【特長】
・取付・信号設定の微調整機構はないので、下記のように用いる
移動または変位する検出体の原点
NC機のツールセッタに最適(機械の熱変位補正にも用いられる)
・コンタクトの平行度0.01mm
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
・スペースを取らない平形で、CNC工作機械の刃物の摩耗検出に最適
【用途】
・工作機械の刃先の原点出しに
・小型彫刻機のツール摩耗検出に
・卓上ロボットの熱変位補正に
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
10,941円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
超小形 高精度PTタッチスイッチ
【特長】
・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しに最適
・薄い板金の2枚取り防止に便利
・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
・ブレーキパッドの開閉確認に最適
・パルスモーターの駆動原点出しに便利
・印刷機械ドラムのズレ検知に便利
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
高精度 MTタッチスイッチ P10DH
0
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67で悪環境に強いコンタクトスイッチ。
【特長】
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応。
・軸受に直動ボールベアリングを使用しているので、摺動、偏角、オフセット当りに最適。
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に。
・薄い板金の2枚取り防止に。
・研削盤の砥石摩耗検出などに。
もっと読む高精度 MTタッチスイッチ P10MC
0
アンプ不要で、2μm繰返し精度のコンタクトスイッチ。
【特長】
・接触球が回動するので、摺動体の検知に適す。
・応差がないので、僅かな凹凸有無判別、シート厚さなどの判別に使用できる。
・応差のあるマイクロスイッチ、近接センサの場合のようにレバーなど仲介拡大機構が必要ないので、小形化、コストダウンができる。
もっと読む通常価格(税別) :
7,918円~
一部当日出荷可能
115g リペアースティック(アルミ)
【商品仕様】
・車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。
・耐温度範囲…‐50/120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
・内容量…115g
・適用・対象物…アルミニウム
・使用可能時間…4分
・硬化時間…60分
・完全硬化時間…24時間
・耐圧強度…80N/mm2
・引張強度…4.1N/mm2
・硬度(ショアーD)…75
・材質…エポキシ樹脂+アルミ充填剤
・カラー…アルミ色
・JAN:4518340147928
もっと読む通常価格(税別) :
1,850円~
一部当日出荷可能
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
【特長】
・0.5μmの繰返し精度(レンジ)
・誤信号による判定ミス、チョコ停が減らせる
・微小変位の連続検知が可能
・電源電圧、自己発熱による信号点のドリフトがない
・定格範囲内で使用する場合、長寿命(300万回)
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
・CNC工作機械や自動車製造ラインなどの悪環境下での精密位置決めを実現可能
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に
・薄い板金の2枚取り防止に
・パルスモーターの駆動原点出しに
・平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出に
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
8,818円~
一部当日出荷可能
ボールプランジャスイッチ BP
【特長】
・1台2役、ボールプランジャに位置決めスイッチを内蔵。
・インデックス回転体、摺動体の切欠きによる割出し、位置決め機能と確認信号の出力ができる。
・部品点数・設計工数が節減でき、機械の小形化が図れる。
【用途】
・インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力に。
・半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決めに。
・XYテーブルのステッピングモーターの原点出しに。
もっと読む- CAD:
- 2D
高真空度クラス対応形スイッチ
0
10の-5乗Pa 高真空度クラス対応のコンタクトスイッチ。
【特長】
・低アウトガス対応部品のみで製造した、高真空環境専用の位置決めスイッチ
【用途】
・真空チャンバーの半導体ウェハーの有無検出に
・真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置のガラス基板の位置決めに
・FPD向け真空成膜装置のガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出しに
・大手半導体製造装置メーカーに続々採用
もっと読む通常価格(税別) :
19,358円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
金属検出機 AD-4976シリーズ
0
【特長】
・脱酸素剤の欠品検査と異物検査を両立(オプション)
・ノイズ可視化機能ですばやく容易にノイズ調整
・マルチ周波数で最適な周波数を自動設定
・高品質で容易なトレサビリティ管理
・リモート対応などメンテナンス性向上
・多言語対応など作業性向上
もっと読む金属検出機 AD-4971シリーズ
0
【特長】
・生産ラインでの金属異物を高感度で検出、製品の安全と安心をサポート
・異物の中で人体への危険性が高い金属異物を検出、排除できる産業用ベルトコンベアタイプ電磁式同軸型の金属検出機
・取り外し可能なコンベアベルトで、清掃やメンテナンスが容易
・Modbus RTU/Modbus TCPを実装
・7インチカラータッチパネル
・1000品種登録(画像データも一緒に保存)
・防塵、防水IP65準拠
・HACCP対応
もっと読む